O Gala Coral é um importante escritório de apostas com cerca de 1800 localizações no Reino Unido. Ao ritmo de 94 horas por semana, os sistemas de ar condicionado destas lojas funcionam de forma constante, para satisfazer as necessidades de aquecimento e arrefecimento. Com elevados custos operacionais, o Gala Coral necessitava de uma solução alternativa para melhorar a eficiência dos sistemas atuais e obter maiores poupanças energéticas.
O teste Wolverhampton
Para ajudar o Gala Coral a encontrar a melhor solução de ar condicionado, efetuámos um ensaio em 2010 para demonstrar a potência da nossa cassete "round flow" com limpeza automática. Para este projeto, instalámos duas cassetes "round flow" de 12,5 kW, uma com a funcionalidade de limpeza automática e outra sem essa funcionalidade. Depois, ligámos as unidades a dois contadores de kWh diferentes para medir o consumo total de energia.
Após 12 meses, os resultados mostraram que os custos de funcionamento da cassete "round flow" com limpeza automática revelaram menos 49% de consumo de energia do que o sistema de cassete "round flow" padrão. Continuámos a verificar os resultados dos contadores e descobrimos que, num período de 5 anos, a cassete "round flow" com limpeza automática continuou a proporcionar quase 50% mais eficiência energética do que a unidade sem limpeza automática. Em 5 anos, uma cassete "round flow" com limpeza automática poupou à loja de Wolverhampton 1.345 libras (1.510 euros) e reduziu as emissões de CO2 do sistema em 2 toneladas.
"Os resultados do ensaio de Wolverhampton falam por si. O custo adicional do filtro de limpeza automática foi recuperado em menos de 6 meses, e os resultados deste ensaio sustentaram a nossa decisão de utilizar cassetes "round flow" com limpeza automática da Daikin sempre que possível nas nossas instalações, como parte de um projeto de renovação contínuo."
- Mick Hill, Gestor de Projeto do Gala Coral
A limpeza automática faz a diferença
As cassetes "round flow" limpam automaticamente o filtro em intervalos regulares para evitar a acumulação de pó e tornar a unidade mais eficiente. O pó recolhido é facilmente removido com um aspirador.
A limpeza automática está disponível para cassetes "round flow" compactas e com elevado coeficiente de desempenho para todos os sistemas Sky Air, VRV e Conveni Pack.