A Daikin forneceu recentemente as suas soluções de UTA para um interessante projeto de AVAC realizado em Lanheses, em Portugal.
O projeto incluiu 2 Unidades de Tratamento de Ar de grande dimensão, fornecendo um caudal de ar de 110.000 m³/h, para garantir que as instalações de produção de uma empresa multinacional americana fornecedora no setor automóveldispunham sempre do conforto e do fluxo de troca de ar necessários.
Neste projeto o cliente tinha de substituir as antigas UTA instaladas e decidiu optar pela Daikin devido a anteriores experiências positivas com a marca japonesa.
Produtos instalados
3x D-AHU Professional com controlo digital integrado
- Caudal de ar total: 113.000 m3/h
Mais sobre os produtos
Para este projeto foram instaladas 3 Unidades de Tratamento de Ar de grandes dimensões. Duas unidades fornecem um caudal de ar de 50.000 m3/h cada (abastecimento e retorno), enquanto a terceira fornece um caudal de ar de 13.000 m3/h (abastecimento e retorno).
O novo Controlo Digital da Daikin também estava incluído nas soluções fornecidas, tendo sido adicionada ainda uma solução personalizada: uma pequena roda térmica exclusivamente para ar fresco (bypass mecânico para a roda) e câmara de mistura.
As Unidades de Tratamento de Ar instaladas fazem parte da série Daikin Professional, já conhecida pela capacidade de proporcionar soluções personalizadas que permitem mais de 1000 combinações possíveis. A série distingue-se por oferecer soluções de unidades de tratamento de ar altamente flexíveis e personalizáveis, adequadas para diversas aplicações diferentes e, neste, projeto a flexibilidade era uma característica essencial.
A série Professional permitiu adaptar a solução de UTA às necessidades do cliente, graças a uma ampla variedade de opções e à natureza modular da própria série.
“A nova solução de Controlo Digital Daikin torna a ligação mais fácil e simples do que uma solução tradicional, graças a uma plataforma que simplifica a comunicação entre diferentes secções e dispositivos numa unidade de tratamento de ar Daikin Professional.”
A nova Plataforma de Controlo Digital
As UTA da série Daikin Professional fornecidas para este projeto também beneficiaram da nova Plataforma de Controlo Digital da Daikin para satisfazer as necessidades deste projeto específico.
A nova solução de controlo aplica uma caixa de controlo digital integrada em cada secção da UTA, de modo a interligar todos os sensores e atuadores e, posteriormente, comunicar com o Controlador DDC montado na unidade de tratamento de ar.
Tudo isto torna a solução da Daikin única no mercado.
A nova solução de Controlo Digital Daikin torna a ligação mais fácil e simples do que uma solução tradicional, graças a uma plataforma que simplifica a comunicação entre diferentes secções e dispositivos numa unidade de tratamento de ar Daikin Professional.
Trata-se de um aspeto importante, uma vez que a série Professional é composta por módulos que habitualmente têm de ser ligados e montados no local, dada a dimensão que as unidades podem atingir.
Embora as soluções de controlo standard ainda facilitassem a ligação dos diferentes módulos e dispositivos numa unidade, apresentavam limites em termos de entradas e saídas e também no número de módulos e dispositivos que era possível ligar.
A nova plataforma de controlo digital de UTA supera esses limites graças a uma caixa digital que oferece até 310 entradas e saídas, permitindo expandir infinitamente as possibilidades oferecidas pela série Professional.
LEIA MAIS AQUI SOBRE AS SOLUÇÕES DE VENTILAÇÃO DA DAIKIN: