Skip to main content

Crie a climatização perfeita para os seus clientes

Impulsione a sua empresa e dê as boas-vindas aos clientes com uma climatização confortável e, ao mesmo tempo, mantenha as despesas sob controlo com ferramentas de gestão de energia.

Soluções de climatização para espaços comerciais

Independentemente do seu projeto ser grande ou pequeno, temos soluções de aquecimento e arrefecimento que se adaptam à sua loja. Encontre a solução certa selecionando o tamanho ou necessidade da sua loja.

  • Sky Air

    • Pequenas lojas
    • Para as suas necessidades essenciais de climatização
    • Ideal para espaços mais pequenos
    • Comandos separados para cada unidade
  • VRV

    • Lojas de tamanho médio
    • A instalação flexível satisfaz todas as necessidades de climatização
    • Ideal para espaços pequenos e médios
    • Controle as suas unidades central ou individualmente
  • Ventilação e unidades de tratamento de ar

    • Ar novo para todos os espaços comerciais
    • Ideal para espaços médios a grandes
    • Proporciona ar novo e saudável
    • Compatível com todas as soluções Daikin que utilizam o nosso sistema de ar condicionado
  • Unidade Rooftop

    • Conceito em pacote fácil de instalar
    • Ideal para espaços médios
    • Ideal para espaços de zona única
  • Controlos

    • Comandos inteligentes para todos os revendedores
    • Controle a sua climatização a partir de qualquer lugar, a qualquer momento
    • Escolha entre comandos geridos central ou localmente -Defina os programas do temporizador
    • Otimize o consumo energético com as nossas ferramentas de gestão de energia
    • Integração fácil com equipamento de terceiros
  • Cortinas de ar Biddle

    • Comércio de porta aberta
    • Reduz a perda de aquecimento e ar condicionado -Aumenta a eficiência energética até 72%
    • Melhora a estabilidade da climatização interior
  • Refrigeração

    • Mercearias e lojas de produtos alimentares
    • Soluções para aplicações de refrigeração pequenas e grandes
    • Designs flexíveis que se adaptam a todos os tipos de edifício
    • As tecnologias de recuperação de calor e inverter aumentam as suas poupanças
Estabelecimento sem bens alimentares

Estabelecimento sem bens alimentares

Controle o conforto e os custos

Os clientes confortáveis ficam durante mais tempo e compram mais. Compreendemos que criar uma climatização perfeita e manter os custos de energia sob controlo são essenciais para o sucesso da sua empresa. Com Daikin Cloud e controladores inteligentes, pode facilmente monitorizar o conforto e estar a par do consumo energético.

Estabelecimento de bens alimentares

Estabelecimento de bens alimentares

Mantenha o ambiente fresco

Os seus produtos alimentares são tão importantes como os seus clientes. Sem um ou outro, a sua empresa não existiria. As nossas soluções de refrigeração eficientes em termos energéticos e tecnologias de climatização foram criadas para manter os seus alimentos e clientes igualmente confortáveis.

Uma solução completa para climatização na sua loja

Desde aquecimento e arrefecimento eficiente em termos energéticos, a refrigeração fiável, temos soluções de climatização para a sua loja, cadeia de lojas ou mercearia. Saiba mais sobre as opções disponíveis para a sua loja.

um cliente entra na loja
um cliente entra na loja

Beneficie da eficiência energética

Cada solução Daikin foi criada com inovadoras tecnologias de poupança de energia.

  • A exclusiva cassete de autolimpeza aumenta a eficiência até 50%
  • Utilize energia renovável com a nossa exclusiva tecnologia de recuperação de calor
  • As cortinas de ar Biddle minimizam a perda de ar quente e frio através da entrada e aumentam as poupanças de energia até 72% em comparação com as soluções elétricas
  • O nosso serviço Daikin Cloud permite controlar e monitorizar o consumo energético a partir de qualquer lugar, a qualquer momento
Controle os seus custos de energia

Controle os seus custos de energia

O serviço Daikin Cloud permite controlar as várias lojas a partir de qualquer lugar, a qualquer momento. Gira os seus custos de energia e otimize o consumo com programas e relatórios fáceis de utilizar.

bg-image

Controle os seus custos de energia

O serviço Daikin Cloud permite controlar as várias lojas a partir de qualquer lugar, a qualquer momento. Gira os seus custos de energia e otimize o consumo com programas e relatórios fáceis de utilizar.

Reduza o custo total

As nossas soluções de aquecimento e arrefecimento foram criadas para maximizar o retorno do investimento. Com tecnologias eficientes em termos energéticos, desfruta de poupanças a longo prazo. Ao produzir, instalar e efetuar a manutenção do sistema, conseguimos otimizar e prolongar a vida útil.

bg-image

Loja ACTION

A ACTION criou uma parceria com a Daikin para a climatização e ventilação das suas lojas na Europa.

    bg-image

    Caso dos escritórios de apostas Coral

    Saiba como as nossas cassetes "round flow" com autolimpeza alcançaram poupanças energéticas 50% superiores para os escritórios de apostas Coral.

      bg-image

      Caso da C&A

      Saiba como o nosso sistema VRV de condensação a água proporcionou ar condicionado, água quente e ventilação eficientes em termos energéticos para a loja de roupa C&A.

        Encontre mais informações

        Centro de Experiência Virtual

        Precisa de ajuda?

        Encontre mais informações

        Centro de Experiência Virtual

        Precisa de ajuda?

        Encontre mais informações

        Centro de Experiência Virtual

        Precisa de ajuda?