Combata a perda de energia
Acolha os visitantes de portas abertas e limite a perda de calor com as nossas cortinas de ar Biddle. Ao eliminar as flutuações da temperatura interior, a cortina de ar ajuda a manter um ambiente estável, reduzindo significativamente os custos de energia em comparação com os modelos elétricos standard.

Um investimento inteligente
Em menos de 18 meses, recupera o investimento inicial da cortina de ar Biddle, quando ligada ao sistema de ar condicionado Daikin. A integração é fácil e não exige custos de instalação acrescidos, tais como sistemas de água adicionais, sistemas de tubagem ou caldeiras. Porque são 72% mais eficientes do que os modelos elétricos standard, o investimento numa cortina de ar Biddle permitirá baixar significativamente o consumo de energia e os custos de funcionamento, e reduzirá a perda de calor em 80-85%.

Tecnologia de cortina de ar patenteada
As cortinas de ar Biddle Daikin alcançam níveis de separação de ar de 80-85% e aumentam significativamente o conforto e a eficiência energética. O design do nosso retificador exclusivo assegura um caudal de ar laminar, sendo que o ar se movimenta à mesma velocidade e na mesma direção até ao chão. Este caudal de ar funciona como uma cortina que reduz a perda de calor e elimina a turbulência.

Modelo de suspensão livre
- Unidade mural
- Instalação fácil
- Retorno do investimento em menos de 18 meses
- Disponível em modelos de pequena, média e grande dimensão

Modelo de cassete
- Montagem em tetos falsos
- Apenas está visível o painel decorativo
- Retorno do investimento em menos de 18 meses
- Disponível em modelos de pequena, média e grande dimensão

Modelo embutido
- Unidade de condutas para tetos falsos
- Retorno do investimento em menos de 18 meses
- Disponível em modelos de pequena, média e grande dimensão