Skip to main content

Pode confiar nesta hospitalidade energeticamente eficiente

As nossas soluções de climatização Daikin garantem uma estadia confortável aos seus hóspedes e reduzem os custos de funcionamento.

Design discreto
Design discreto

Design discreto

Com tantas opções de design, trabalhamos consigo para criar uma climatização que combina perfeitamente com a sua decoração interior e oferece um conforto discreto aos seus hóspedes.

Controlos inteligentes
Controlos inteligentes

Controlo total para si e para os hóspedes

Com o nosso sistema de gestão comercial (BMS) ou integração com Oracle Opera PMS, proporcionamos-lhe um controlo total do consumo energético do hotel, e aos seus hóspedes um controlo individual do conforto.

Reduza os seus custos
Reduza os seus custos

Reduza os seus custos

Com a utilização de energia renovável e tecnologia de recuperação de calor eficiente, reduza significativamente os seus custos operacionais e maximize o retorno do investimento.

bg-image

Controlo remoto por cabo Madoka

Controlador remoto por cabo intuitivo

Um controlador totalmente redesenhado com vista a melhorar a experiência de utilizador. As funções para aplicação em hotéis incluem:

  • Poupança energética através de cartão-chave, integração com contacto de janela e limitação de set point
  • A função de presença flexível assegura que a temperatura ambiente se mantém nos limites confortáveis para garantir o conforto dos hóspedes
  • Interface fácil de utilizar
iF DESIGN AWARD

Cartões-chave de ligação inteligente

O nosso exclusivo sistema de gestão de cartões-chave de ligação inteligente reduz os custos de energia sem comprometer o conforto dos hóspedes. Quando os hóspedes entram e saem do quarto de hotel ou abrem e fecham as janelas, os cartões-chave comunicam automaticamente com as unidades Daikin para desligar o ar condicionado ou aquecimento.

Cartões-chave de ligação inteligente

Tecnologia de autolimpeza exclusiva

As nossas unidades de conduta para tetos falsos e round flow têm filtros de autolimpeza opcionais que aumentam a eficiência, conforto e fiabilidade para os clientes ou hóspedes, maximizando a satisfação dos clientes.

Interface para hotéis que liga o sistema AVAC da Daikin com o sistema Oracle Opera PMS

Caso hotel com PMS
  • Envio automatizado das definições da unidade interior com base nos comandos de Check-In e Check-Out do sistema Opera PMS
    • Melhor experiência para os hóspedes de hotel através do pré-aquecimento/arrefecimento dos quartos reservados
    • Poupança energética graças à possibilidade de limitar o set point de temperatura
  • Interface intuitiva para fácil assistência em hotéis, centros de conferências, …

Uma solução completa para climatização no seu hotel

Desde soluções personalizadas de aquecimento e ar condicionado, a sistemas de gestão que poupam energia, temos soluções de climatização para os quartos, salas de conferência e instalações de bem-estar. Saber mais sobre as opções disponíveis para o seu hotel.

Solução hoteleira

Desde pequenas hospedagens domiciliares a grandes resorts

Independentemente do seu projeto ser grande ou pequeno, temos soluções de aquecimento e arrefecimento que se adaptam ao seu hotel. Encontre a solução certa selecionando o tamanho ou necessidade do seu hotel.

  • Hospedagens domiciliares e pequenos hotéis

    Sky Air

    • Para as suas necessidades essenciais de climatização
    • Ideal para espaços mais pequenos
    • Comandos separados para cada unidade
  • Hotéis de tamanho médio

    VRV

    • A instalação flexível satisfaz todas as necessidades de climatização
    • Ideal para espaços pequenos e médios
    • Controle as suas unidades central ou individualmente
  • Hotéis grandes e resorts

    Chillers e equipamento de ar

    • Satisfaz todas as necessidades de climatização
    • Ideal para espaços médios a grandes
    • Sistema gerido centralmente
  • Refrigeração para restaurantes e cozinhas de hotel

    Refrigeração

    • Soluções para aplicações de refrigeração pequenas e grandes
    • Designs flexíveis que se adaptam a todos os tipos de edifício
    • As tecnologias de recuperação de calor e inverter aumentam as suas poupanças
  • Água quente para spas de hotel e centros de fitness

    Daikin Altherma Flex Type

    • Fornece eficientemente grandes volumes de água quente
    • Produção de água quente utilizando recuperação de calor
  • Ar novo para salões de conferência e salões de festa

    Ventilação e unidades de tratamento de ar

    • Ideal para espaços médios a grandes
    • Proporciona ar novo e saudável
    • Compatível com todas as soluções Daikin que utilizam o nosso sistema de ar condicionado

Desfrute de poupanças de energia

  • Controle até 70% da utilização de energia de todo o hotel
  • Utilize energia renovável para gerar aquecimento e água quente
  • O cartão-chave inteligente desliga automaticamente o aquecimento e ar condicionado quando um hóspede sai do quarto ou abre a janela
  • O Intelligent Touch Manager proporciona controlo total sobre o consumo energético ajudando-o a gerir e otimizar a utilização
Desfrute de poupanças de energia

Caso de Porta Fira

Saiba como oferecemos uma solução personalizada para este hotel arranha-céus que utiliza uma combinação de bombas de calor ar-ar e chillers ar-água.

    bg-image

    Caso do The Bloomsbury Hotel

    Saiba como ajudámos o The Bloomsbury Hotel a diminuir a utilização de energia do seu edifício, reduzir as emissões de CO2 em 30% e melhorar os níveis de conforto para os hóspedes otimizando o controlo da climatização.

      bg-image

      Caso de Van der Valk

      Saiba mais sobre como desenvolvemos um sistema integrado para satisfazer as necessidades de todos os espaços no hotel Van der Valk e reduzir o impacto ambiental total.

        bg-image

        Caso do The Post Hotel

        Saiba como o nosso sistema VRV fornece ao The Post Hotel tecnologia e conforto energeticamente eficientes sem interferir na atmosfera autêntica do edifício.

          bg-image

          Caso de hotel no centro da cidade

          Saiba como os nossos chillers de elevada eficiência e baixa emissão de ruído estão na base do arrefecimento de conforto neste hotel de Londres.

            bg-image

            Caso do Samrya 44 Hotel Suites

            Saiba como a Daikin otimizou o sistema de água refrigerada parcialmente instalado da torre residencial para um sistema operacional sem comprometer as condições das instalações.

              bg-image

              Estamos ao seu dispor

              Um sistema AVAC com uma boa manutenção adiciona valor e continuidade. Ao adotar passos para prolongar a vida útil da sua instalação garante que a experiência do cliente é satisfatória e memorável.

              Saber mais