Porquê escolher os chillers Daikin?
Os chillers da Daikin são a união perfeita entre os requisitos do projeto e a satisfação do cliente.
Desde os chillers mais pequenos aos maiores, o nosso controlo de qualidade e atenção ao pormenor são absolutos. Os nossos sistemas têm as tecnologias mais avançadas, proporcionam as maiores eficiências energéticas e os custos de funcionamento mais reduzidos, e são a regra de ouro para fiabilidade e desempenho.
Eficiência energética
Os chillers Daikin utilizam tecnologias de bomba de calor e inverter, bem como recuperação de calor opcional para otimizar o desempenho da unidade e gerir o consumo de energia e os custos de funcionamento, assim como reduzir as emissões de carbono.
A tecnologia de bomba de calor utiliza fontes de energia renovável para poupar energia e reduzir os custos. A tecnologia inverter permite que a unidade funcione com capacidade parcial, reduzindo o consumo de energia, os custos de funcionamento e as emissões de CO2 até 25%.
O portfólio de chillers mais amplo e flexível
- Desde o mini-chiller mais pequeno para utilização residencial ao chiller maior para arrefecimento urbano ›› Soluções personalizadas com base nas tecnologias mais avançadas
- Vasta gama de opções e acessórios
Experiência mundial no design e fabrico de chillers
- As instalações mais avançadas do mundo para investigação e desenvolvimento de ar condicionado: o Centro de Desenvolvimento Aplicado em Minneapolis, Minnesota
- Desenvolvimento e fabrico internos dos principais componentes dos chillers (compressores, ventiladores, serpentina do condensador, software, etc.)
- Chillers produzidos em fábricas europeias, em Roma e Ostend
A eficiência mais elevada para cada instalação
- Tecnologia inverter em toda a gama de capacidades
- Custo de exploração mais reduzido e rápido período de retorno do investimento
Qualidade e fiabilidade
- A política integrada de zero defeitos da Daikin assegura a qualidade dos componentes e dos produtos acabados
- Cada chiller Daikin é testado na fábrica e submetido a verificações de qualidade antes do envio
Vantagens para o instalador
- Soluções "Plug & Play"
- Máxima facilidade de manutenção
- Soluções ideais para projetos de substituição
Vantagens para os projetistas
- Soluções eficientes em termos energéticos, sem comprometer a fiabilidade e desempenho
- A tecnologia mais recente integrada em todos os nossos produtos
Vantagens para os utilizadores
- Poupanças substanciais nos custos de funcionamento
- Facilidade de personalização do chiller de acordo com a aplicação, o ambiente e a necessidade, graças a mais de 150 opções diferentes
Chillers de condensação a ar
Arrefecimento
EWAQ-BVP
EWAQ-CWP
EWAH-TZB
EWAQ-ACV3/ACW1
EWAT-B-SR
EWAD-T
EWAQ-CWN
EWAD-TZB
EWAD-CF
Bomba de calor
EWYQ-BVP
EWYQ-CWP
EWYQ-F-
EWYQ-ACV3/ACW1
SEHVX-BW / SERHQ-BW1
EWYD-BZ
EWYQ-CWN
EWYQ-G-
Chillers de condensação a água
EWWQ-KBW1N
EWWQ-L-
EWWH-VZ
EWHQ-G-
EWWD-J-
EWWQ-G-
EWWD-VZ
Unidade multifuncional
EWYD-4Z
Chillers centrífugos de condensação a água
EWWD-DZ
EWWH-DZ
DWDC / DWSC
Unidade de condensação a ar
ERAD-E-
Chillers sem condensador
EWLQ-KBW1N
EWLD-J-
EWLQ-G-
EWLD-I-
EWLQ-L-
Software de seleção de chiller
Beneficie do nosso software de seleção de chiller para visualizar a sua própria solução de chiller personalizada à medida das suas necessidades e da sua localização.
- Crie rapidamente novos projetos, abra e altere projetos existentes ou utilize simplesmente a seleção rápida
- Imprima ou transfira relatórios de seleção técnica em vários formatos
- Aceda à ferramenta a partir de qualquer localização através de qualquer dispositivo
Monitorização e controlo remotos da Daikin para sistemas de chiller e unidades de tratamento de ar
Ao utilizar a monitorização remota da Daikin consegue otimizar a utilização e os custos ao longo da vida útil do sistema, aumentando a eficiência e a fiabilidade.
iCM intelligent Chiller Manager para casas de máquinas de chillers
Otimize o desempenho e aumente a fiabilidade da sua casa de máquinas de chillers com o nosso controlo de sistema concebido de fábrica.
O iCM ajuda a reduzir os custos de energia e a aumentar a vida útil do equipamento.
Serviços de Aluguer Chiller
Os novos Serviços Applied disponibilizam um completo serviço de aluguer de Chillers, incluindo transporte, instalação e comissionamento. Pretendemos dar resposta às diferentes necessidades do cliente, seja arrefecimento ou aquecimento, curto/ longo prazo, apoio a reparações, situações de emergência, independentemente do tipo de aplicações (indústria, eventos, adegas, entre outros).
A mais recente tecnologia, possibilidade de monitorização remota, elevada fiabilidade e dimensões compactas, tornam as soluções Daikin uma excelente escolha para todas as aplicações de aluguer.
Já conhece as "Applied Talks"?
Neste novo formato da Daikin Applied Europe, mostram-se os bastidores, as pessoas e as tecnologias do setor AVAC, para um olhar mais profundo sobre como tudo funciona. Veja os episódios no nosso canal do Youtube.
Desde pequenas adegas a grandes armazéns industriais
Independentemente do seu projeto ser grande ou pequeno, temos soluções de arrefecimento de processo que se adaptam às suas necessidades.