Características do produto
- Circuito de refrigeração simples (2 compressores scroll) com evaporador simples
- Versão de bomba de calor disponível com reversibilidade no lado de refrigeração, ideal para aplicações geotérmicas
- Design compacto para permitir uma instalação interior ou operações de instalação fáceis
- Criada para instalação empilhada de duas unidades de circuito simples para reduzir a área útil
- Compressor scroll de elevada eficiência e fiável
- Elevada flexibilidade para uma grande variedade de aplicações
- Permite o controlo sequencial (até 4 unidades) sem qualquer dispositivo externo
- Permutador de calor de placas em aço inoxidável
- Bomba (100 kPa baixa, e 200 kPa alta) disponível para evaporador e condensador
- Controlador MicroTech 4: software adaptável sofisticado para condições de funcionamento estáveis
Benefícios
Documentação
Lamentamos, mas não foi encontrado nenhum documento