Arrefecimento constante
O arrefecimento técnico não é um emprego das 09:00 às 17:00. Os centros de dados e as salas de servidores necessitam de climatização constante em todas as condições. Os nossos sistemas foram criados para maximizar o tempo de atividade em várias condições, desde temperaturas tão baixas como -15°C e tão altas como 50°C.
Maximizar o tempo de atividade do equipamento
Em caso de falha de funcionamento, a unidade de reserva em standby assume o controlo. A comutação é automática e é enviado imediatamente um alerta de reparação de emergência. Nunca terá de se preocupar com a paragem de um sistema.
Utilize recursos renováveis
Arrefecer um centro de dados exige níveis muito mais elevados de consumo energético do que arrefecer qualquer outro tipo de espaço. As nossas soluções de arrefecimento de infraestruturas foram criadas para proporcionar eficiência durante todo o ano e reduzir os custos anuais de funcionamento.
- Modo "free-cooling"
- Recuperação de calor
- Rotatividade
Modo "free-cooling"
O modo “free cooling” reduz o consumo energético utilizando ar frio exterior durante os meses de inverno. Isto permite que os compressores de arrefecimento à base de fluido frigorigéneo se desliguem ou funcionem a uma capacidade significativamente mais baixa o que, por sua vez, representa poupanças monetárias.
Tecnologia de recuperação de calor exclusiva
A nossa tecnologia de recuperação de calor exclusiva reutiliza o calor gerado durante o arrefecimento de processo para proporcionar aquecimento de conforto ou água quente para escritórios, casas de banho e outras partes do edifício.
Rotatividade
Rotatividade integrada no controlo remoto do Sky Air. Após determinados períodos de tempo, a unidade em funcionamento entra no modo standby e a unidade atualmente em standby assume o controlo. Esta característica maximiza o tempo de vida útil de cada sistema e aumenta a eficiência.
Arrefecimento de infraestruturas para cada tipo de edifício e necessidade
Sky Air
- Sistema de arrefecimento económico e de alto desempenho
- Ideal para pequenos centros de dados ou centros de telecomunicações
- Rotatividade e funcionamento de reserva incluídos com o controlo remoto standard
- Comandos separados para cada unidade
- Capacidade superior da unidade interior
- Tecnologia à base de fluido frigorigéneo
Chillers
- Satisfaz todas as necessidades de climatização
- Ideal para centros de dados de tamanho médio a grande
- Sistema gerido centralmente para controlar a humidade e temperatura com precisão
- Modo "free-cooling"
- Função exclusiva de reinício rápido
- Tecnologia à base de água
Controlo centralizado
Integre a unidade de arrefecimento de processo com o sistema de gestão de edifícios (BMS). Oferecemos diferentes integrações de interface para os quatro principais protocolos BMS, para que possa gerir todo o edifício a partir de um controlo centralizado.
Interface Modbus
Integre todas as unidades Daikin com o sistema de gestão de edifícios através do protocolo Modbus.
Interface KNX
Integre unidades Split, Sky Air e VRV com o sistema de domótica ou de gestão de edifícios através do protocolo KNX.
Interface BACnet
Integre unidades VRV, chillers e unidades de tratamento de ar com o sistema de gestão de edifícios através do protocolo BACnet.
Interface LonWorks
Integre unidades VRV e chillers com o sistema de gestão de edifícios através do protocolo LonWorks.
Estamos ao seu dispor
Um sistema AVAC com uma boa manutenção adiciona valor e continuidade. Ao adotar passos para prolongar a vida útil da sua instalação garante uma climatização ideal e contínua.
Saber mais
-
418 - EWWD-VZ Chiller series_Product profilePDF | 746.18KB