Dados Técnicos para EWHQ-G-SS

EWHQ100G-SS
Capacidade de arrefecimento Nom. kW 87.3
Capacidade de aquecimento Nom. kW 112
Controlo da capacidade Método   Passo
Controlo da capacidade Capacidade mínima % 50.0
Potência nominal Arrefecimento Nom. kW 22.4
  Aquecimento Nom. kW 27.0
EER 3.90
COP 4.15
ESEER 4.70
Dimensões Unidade Profundidade mm 2432
    Altura mm 1066
    Largura mm 928
Peso Unidade kg 519
Peso Peso em funcionamento kg 558
Permutador de calor da água - evaporador Tipo   Permutador de placas
  Volume de água l 6
Permutador de calor da água - condensador Tipo   Permutador de placas
Compressor Tipo   Compressor de tipo scroll
  Compressor-=-Quantidade_   2
Nível de potência sonora Arrefecimento Nom. dBA 80
Nível de pressão sonora Arrefecimento Nom. dBA 64
Limite de funcionamento Evaporador Arrefecimento Mín. ° CBs -8
      Máx. ° CBs 15
  Condensador Arrefecimento Mín. ° CBs 25
      Máx. ° CBs 55
Fluido frigorigéneo Tipo   R-410A
  Circuitos Quantidade   1
Fluido frigorigéneo GWP   2087.5
Carga de fluido frigorigéneo Por circuito kg 9.0
Carga de fluido frigorigéneo Per circuit tCO2Eq 18.8
Aquecimento de espaços Clima médio, saída da água 35 °C Geral SCOP   4.08
Alimentação elétrica Fase   3~
Alimentação eléctrica Alimentação eléctrica-=-Frequência Frequência   50
  Alimentação eléctrica-=-Tensão Tensão   400
Notas (1) - A capacidade de aquecimento, a potência absorvida e o COP baseiam-se nas seguintes condições: evaporador 5/10 °C; condensador 40/45 °C, unidade com funcionamento em plena carga
  (2) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. da água de entrada do condensador 30°C; temp. da água de saída do condensador 35°C; funcionamento em carga total.