Skip to main content
Chiller de parafuso sem condensador, eficiência standard, som standard

EWLD-J-SS

EWLD-J-SS

Características do produto

  • Design compacto para permitir uma instalação interior ou operações de instalação fáceis
  • Compressor Daikin semi-hermético mono parafuso com variação de capacidade contínua
  • Elevada eficiência energética em condições de plena carga ou carga parcial
  • Temperaturas da água gelada até -10°C na unidade standard
  • Optimizado para utilização com o fluido frigorigéneo R-134a
  • Controlador MicroTech III com lógica de controlo superior e interface fácil

Benefícios

  • Compressor de parafuso

    Compressor de parafuso

    Os compressores de parafuso único têm rotores com engrenagens macho e fêmea e foram concebidos para capacidades e desempenhos elevados

Documentação

Lamentamos, mas não foi encontrado nenhum documento

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?