Skip to main content
Bomba de calor inverter scroll de condensação a ar

EWYQ-CWN

EWYQ-CWN

Características do produto

  • Chiller com compressor inverter
  • Elevada eficiência em carga parcial para um custo de funcionamento reduzido
  • Correntes de arranque mínimas
  • Não é necessário depósito de compensação para aplicações padrão
  • Compressor Daikin do tipo scroll
  • Vasta gama de funcionamento
  • Módulo hidrónico integrado a pedido

Benefícios

  • Inverter

    Inverter

    Os compressores inverter ajustam continuamente a velocidade do compressor às necessidades actuais. Menos arranques e paragens que consomem energia resultam num menor consumo (até 30%) e em temperaturas mais estáveis.

  • Compressor de tipo scroll

    Compressor de tipo scroll

    Os compressores scroll consistem em dois scrolls, um é fixo enquanto o outro orbita excentricamente sem rodar. Concebidos para capacidades pequenas e médias, proporcionam fiabilidade constante e elevada eficiência ao longo da vida útil

Documentação

Lamentamos, mas não foi encontrado nenhum documento