Dados Técnicos para EWYQ-CWN

EWYQ016CAWN
Capacidade de arrefecimento Nom. kW 16.8
Controlo da capacidade Método   Controlado por inverter
Controlo da capacidade Capacidade mínima % 25
Potência nominal Arrefecimento Nom. kW 5.93
EER 2.84
Dimensões Unidade Profundidade mm 774
    Altura mm 1684
    Largura mm 1370
Peso Unidade kg 268
Envolvente Cor   Branco Daikin
Envolvente Material   Chapa de aço galvanizado revestido a poliéster
Permutador de ar Tipo   Bobina de condensação a ar
Ventilador Quantidade   1
  Tipo   Axial
Motor do ventilador Acionamento   Accionamento directo
Compressor Compressor-=-Quantidade_   1
  Tipo   Compressor scroll hermeticamente vedado
Limite de funcionamento Lado do ar Arrefecimento Mín. ° CBs -5
      Máx. ° CBs 43
  Lado da água Limite de funcionamento-=-Lado da água-=-Arrefecimento Limite de funcionamento-=-Lado da água-=-Arrefecimento-=-Mín.-=-° CBs ° CBs -10
      Limite de funcionamento-=-Lado da água-=-Arrefecimento-=-Máx.-=-° CBs ° CBs 20
Nível de potência sonora Arrefecimento Nom. dBA 78
Fluido frigorigéneo Tipo   R-410A
Fluido frigorigéneo GWP   2087.5
Fluido frigorigéneo Circuitos Quantidade   1
Alimentação elétrica Fase   3N~
Alimentação eléctrica Alimentação eléctrica-=-Frequência Frequência   50
  Alimentação eléctrica-=-Tensão Tensão   400
  Limite de tensão Alimentação eléctrica-=-Limite de tensão-=-Mín. Mín.   -10
    Alimentação eléctrica-=-Limite de tensão-=-Máx. Máx.   10
Unidade Corrente inicial Unidade-=-Corrente inicial-=-Máx. Máx.   0.0
  Corrente ativa Unidade-=-Corrente ativa-=-Máx. Máx.   22.2
Notas (1) - Excluindo o volume de água na unidade. Este volume irá garantir energia de descongelamento suficiente para todas as aplicações; contudo, este volume pode ser multiplicado por 0,66 se o ponto de aquecimento for ≥ 45° C (por ex.: ventilo-convectores)
  (2) - Condição: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)
  (3) - Sem corrente de pico devido ao compressor inverter
  (4) - Esta é a queda de pressão entre as ligações de entrada e saída da unidade. Inclui a queda de pressão do permutador de calor do lado da água.
  (5) - Incluindo tubagem + PHE; excluindo vaso de expansão
  (6) - A água pode ser utilizada acima de 5°C. Entre 0°C e 5°C tem ser utilizada uma solução de glicol (propileno ou etileno) 30%. Entre 0°C e -10°C tem de ser utilizada uma solução de glicol (propileno ou etileno) 40% (consulte o manual de instalação e as informações relacionadas com a opção OPZL)
  (7) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (8) - Excluindo o volume de água na unidade. Na maioria das aplicações este volume de água mínimo terá um resultado satisfatório. Contudo, em processos críticos ou em divisões com uma elevada carga de calor poderá ser necessário volume de água adicional. Consulte o intervalo de funcionamento para obter mais informações.
  (9) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12°C; temp. da água de saída do evaporador 7°C; temp. ar ambiente 35°C