Skip to main content

Serviços de aluguer Daikin – Chillers

  • Soluções de arrefecimento para emergências
  • Arrefecimento de apoio para aplicações e processos críticos
  • Arrefecimento durante os encerramentos e cortes de alimentação planeados
  • Soluções para variações na carga de arrefecimento e eventos especiais

Muitos motivos para utilizar o arrefecimento temporário

Os serviços de aluguer Daikin oferecem chillers para alugar e serviços para corresponder às suas necessidades de arrefecimento temporário, reduzindo as despesas de capital (CAPEX) e otimizando as despesas de exploração (OPEX).

 

Para saber mais informações, contacte-nos preenchendo o formulário abaixo ou através dos números de telefone:

(+351)  21 426 87 00 / 21 426 87 90 / 808 200 208 (opção 4 no menu para profissionais)

1. Soluções de ARREFECIMENTO PARA EMERGÊNCIAS

Se uma catástrofe natural e/ou uma falha do equipamento provocar a paragem do sistema de arrefecimento, o sistema de arrefecimento temporário Daikin permite-lhe recuperar a operacionalidade com toda a rapidez!

2. Arrefecimento de apoio para APLICAÇÕES e PROCESSOS CRÍTICOS

Um sistema de arrefecimento temporário é por vezes utilizado para apoiar processos de fabrico e químicos ou quando a redundância exigida de um sistema hospitalar tiver sido reduzida.

3. EVENTOS especiais

Podemos apoiá-lo na criação de um clima confortável para festas e eventos especiais, reunindo o equipamento adequado para os seus requisitos de arrefecimento especiais. Soluções rápidas e fáceis para feiras, exposições, eventos em estruturas temporárias, etc.

4. Soluções para VARIAÇÕES NA CARGA DE ARREFECIMENTO

  • Ajustes da carga durante a expansão de instalações

Durante a expansão de instalações, é necessário testar o equipamento e as áreas de processamento, mas não existe carga suficiente para manter os chillers novos ou de grandes dimensões em funcionamento. Uma simples solução de aluguer assegura a carga correta e a eficiência energética enquanto a nova estrutura de expansão está a ser finalizada.

  • Apoio ao pico de carga e sazonalidade

Quando a solicitação de arrefecimento das instalações ou dos processos excede a capacidade atual do sistema devido a temperaturas elevadas ou alterações dos requisitos de arrefecimento, o arrefecimento temporário Daikin pode utilizar-se para aumentar o desempenho de arrefecimento. Ao eliminar a necessidade de adquirir equipamento de arrefecimento adicional, que apenas pode ser utilizado em parte do ano, poupa nas despesas de capital.

5. Arrefecimento durante os ENCERRAMENTOS E CORTES DE ALIMENTAÇÃO PLANEADOS

  • Manutenção planeada do equipamento de arrefecimento

O arrefecimento temporário Daikin é uma forma excelente de fornecer arrefecimento durante a manutenção planeada do equipamento, tendo em conta a pressão do tempo para que o sistema de arrefecimento principal volte a estar totalmente operacional. Assim, o trabalho pode ser concluído corretamente à primeira, evitando-se o dispendioso tempo adicional.

  • Substituição de equipamento antigo

O arrefecimento temporário Daikin permite que as instalações mantenham a totalidade das capacidades de arrefecimento durante operações de reconversão, renovação ou substituição.

Vantagens dos chillers de aluguer Daikin

Oferta de chillers para aluguer

Pacotes abrangentes - para todas as suas necessidades

Oferecemos um pacote completo com o chiller de aluguer, que inclui tudo o que necessita, como bombas e outro equipamento:

  • Chillers de condensação a água e ar com as capacidades mais utilizadas, desde pequenos chillers de condensação a ar a grandes chillers de condensação a água de 10 kW a 10 MW
  • Ligações de tubagens de água flexíveis de configuração rápida e fácil
  • As ligações elétricas aos chillers funcionam com as condições de fornecimento de energia atuais, incluindo transformadores

Independentemente do facto de as necessidades de arrefecimento serem de longo ou curto prazo, disponibilizamos chillers fiáveis, especialização em aplicações e assistência ativa.

Serviços oferecidos

  • Assistência para determinar a capacidade do chiller de aluguer e os requisitos de geração de potência
  • Geralmente, um chiller fica totalmente operacional no mesmo dia em que é entregue nas instalações
  • A Daikin pode oferecer apoio através do planeamento de contingência, incluindo o planeamento de recuperação de desastres e assistência para corresponder aos requisitos de conformidade da indústria
  • O nosso portfólio é complementado pelo aluguer de aquecimento, geradores de emergência, acessórios e serviços de apoio
  • Contacte a filial Daikin local relativamente à disponibilidade

A Daikin trata da entrega, montagem e ligação das instalações, assim como do arranque, se necessário em parceria com a equipa técnica do cliente.

Oferta de serviços de chillers de aluguer Daikin
Stock de chillers de aluguer Daikin

Extenso stock disponível

A Daikin e os respetivos parceiros têm em stock unidades com quase todas as capacidades. Se a unidade solicitada não estiver disponível, tudo faremos para encontrar uma solução adequada ao seu caso.

Relativamente às unidades disponíveis e aos preços das mesmas, contacte o escritório Daikin local e utilize o formulário de inquérito para o aluguer de arrefecimento.

Oferta de aluguer para outras aplicações de arrefecimento temporário

A Daikin também pode comportar requisitos fora do arrefecimento de processos tradicional através de chillers/equipamento de água fria. A oferta inclui:

  • Refrigeração

    • Câmaras frigoríficas (aplicações com glicol)
    • Ringues de patinagem
    • Adegas
  • Serviços e Acessórios

    • Instalação e colocação em funcionamento
    • Serviço e manutenção
    • Monitorização remota como serviço adicional
    • Hidráulico
    • Cabos elétricos e inverters
  • Aquecimento

    • Bomba de calor

     

Saber mais

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?