Para aplicações residenciais e comerciais
O Daikin Altherma Flex Type permite gerar água quente em grandes quantidades num sistema centralizado, fazendo com que seja a solução ideal para edifícios de apartamentos ou espaços comerciais de grandes dimensões.
Aplicações comerciais
- As unidades interiores centralizadas oferecem escalabilidade de sistema modular
- Capacidade de produzir grandes quantidades de água quente
- 1 unidade exterior pode ligar-se a até 10 unidades interiores
Fornecimento ilimitado de água quente
Equipado com a tecnologia de cascata, o Daikin Altherma Flex Type é a solução ideal para edifícios onde exista uma grande solicitação de água quente. Utilizando a energia renovável da bomba de calor e recuperando o calor da operação de arrefecimento, o sistema pode aquecer o depósito de água quente até 75 °C sem utilizar um aquecedor elétrico. As funções predefinidas aquecem automaticamente o depósito de água durante períodos de tarifa de baixo consumo energético, para que possa poupar dinheiro e dispor de água quente a pedido quando necessário.
Tecnologia de cascata
A nossa tecnologia em cascata permite produzir água quente até 80 °C utilizando energia renovável.
- A unidade exterior extrai energia do ar e transfere-a para a unidade interior através do circuito de fluido frigorigéneo
- A unidade interior aumenta a temperatura do fluido frigorigéneo através de um exclusivo circuito duplo
- O circuito de fluido frigorigéneo transfere o calor para a água no sistema