Rooftop para retalho e lojas
As lojas têm necessidades de design desafiantes devido ao seu espaço limitado e à estrutura complexa do edifício, que contém vários pisos e espaços. As unidades Rooftop da Daikin fornecem a solução:
- A rede de condutas pode ser ligada de forma flexível (frente, esquerda, direita, fundo) para otimizar o espaço de instalação.
- Os ventiladores EC Plug de alta eficiência não requerem manutenção, limitando o tempo de inatividade do sistema para manutenção.
- O registo de extração e o ventilador garantem que não existe sobrecarga de pressão no edifício e que a circulação de ar é otimizada.
- É possível garantir a elevada qualidade do ar interior graças ao fornecimento integrado de ar novo e várias possibilidades de filtração do ar.
Rooftop para armazéns e indústrias
Para os engenheiros e gestores de edifícios, as aplicações industriais ou de armazéns podem implicar grandes desafios de AVAC, devido às suas dimensões e designs únicos. As unidades Rooftop da Daikin fornecem a solução:
- A unidade interior/exterior e o fluido frigorigéneo carregado de fábrica fornecem uma instalação eficiente a nível de custos.
- O ESP elevado até 800 Pa permite que uma rede de condutas extensa distribua o ar de forma uniforme num espaço amplo.
- O compressor scroll e o modo free cooling garantem um funcionamento contínuo altamente eficiente.
- O alarme de filtro obstruído indica que o filtro requer limpeza, assegurando um funcionamento otimizado e o consumo mínimo de energia.
CO2 equivalente reduzido e eficiências líderes de mercado
Desde o lançamento do Ururu Sarara em 2013, o primeiro sistema de ar condicionado do mundo a usar fluido frigorigéneo R-32, temos vindo a trabalhar na conversão do nosso portefólio para fluidos frigorigéneos com um menor GWP. O lançamento de uma nova série Rooftop, um portefólio totalmente novo desenvolvido especificamente para o fluido frigorigéneo R-32, dá seguimento a esta evolução.
Vasta gama para todas as necessidades
Unidades para stock (MTS)
48 unidades predefinidas disponíveis em stock
- Entrega rápida
- 3 versões Base, 2 registos e 3 registos
- Recuperação de calor termodinâmica disponível na gama FC3 completa
- Capacidade alargada até 190 kW!
- Inclui uma vasta gama de funcionalidades integradas de série
Unidades para encomenda (MTS)
Unidades totalmente personalizáveis para máxima flexibilidade
- Possibilidades de configuração quase infinitas graças à vasta escolha de opções
- 4 versões Base, 2 registos, 3 registos e 4 registos
- Recuperação de calor termodinâmica disponível na gama FC3 completa
- Permutador de calor de placas de eficiência premium disponível na gama RS4
- Capacidade alargada até 190 kW!
- Inclui uma vasta gama de funcionalidades integradas de série
- Seleção simples através do software de seleção: rooftop.daikin.eu
Funcionalidades integradas de série em todas as unidades
- Intervalo de capacidade alargado até 190 kW!
- Compressores inverter
- Painéis com dupla face de 25 mm
- Ecrã tátil a cores
- Conectividade integrada
Intervalo de capacidade alargado até 190 kW!
- Mais flexibilidade para realizar projetos maiores com uma área útil reduzida
Compressores controlados por inverter
- Excelente eficiência sazonal todo o ano
- Disponível em modelos até 120 kW
Painéis com dupla face de 25 mm
- Garante uma longa vida útil e oferece um bom isolamento térmico e sonoro
Ecrã tátil a cores
- Utilização intuitiva
- Melhor visualização dos parâmetros da unidade
Conectividade integrada
- Integração direta no Daikin Intelligent Touch Manager BMS (através do protocolo BACNET)
- Integração simples em sistemas BMS de terceiros através da porta Ethernet (BACnet TCP/IP e Modbus TCP/IP) ou porta de 3 cabos (Modbus via RS485)
4 gamas adequadas às suas necessidades
UATYA-BBAY1
Elevada flexibilidade de instalação e assistência simples
- Conceito "plug & play" para instalação fácil
- Elevada eficiência
- Ar de insuflação e ar de retorno convertível no local
- Integração direta com BMS da Daikin ou de terceiros
- Fluido frigorigéneo pré-carregado de fábrica
UATYA-BFC2Y1
Versão de 2 registos, com ar novo integrado
- Arrefecimento gratuito com possibilidade de 100% de ar novo
- Qualidade do ar melhorada
- Poupança energética com ar novo exterior para arrefecer o edifício
- Inclui todas as características do modelo base
UATYA-BFC3Y1
Versão de 3 registos, com extração e ar novo integrados
- O registo de extração integrado elimina a pressão excessiva
- Recuperação de calor termodinâmica, recuperando calor desperdiçado
- Inclui todas as características do modelo FC2
UATYA-BRS4*
Versão de 4 registos, com ar novo integrado, extração e recuperação de calor de placas
- Permutador de calor de placas de eficiência premium, recuperando calor desperdiçado
- Registo bypass para permitir a permuta de calor de placas ou free cooling
- Inclui todas as características do modelo FC3
- Apenas disponível como modelo para encomenda
Software de seleção de Rooftop
- Acesso na web e na nuvem aos seus projetos em qualquer parte, ...
- Independente de plataformas (Windows, Mac, ...) e hardware (portátil, secretária, tablet)
- Não são necessárias instalações locais ou atualizações
Saber mais