Com uma área de 175 m2, as instalações precisavam de uma solução tecnologicamente avançada que complementasse a estética da disposição e funcionasse com salas mais pequenas. O requisito era para uma solução integrada que oferecesse um controlo climático total para o máximo conforto dos visitantes durante todo o ano, respeitando as restrições de uma localização urbana movimentada em termos de acesso de instalação, níveis de ruído e aspeto externo.
O VRV 5 série S, a mais recente adição da Daikin à família de sistemas mini-VRV, foi escolhido pela sua incrível eficiência energética e fluido frigorigéneo de menor GWP em conjunto com a capacidade da tecnologia VRV, apresentado num pacote compacto e versátil.
"A mais recente unidade VRV 5 série S oferece a conveniência da familiaridade em termos de conectividade e instalação com a série R-410A, mas as suas novas funcionalidades de design tornaram-na uma opção ainda mais rápida e fácil para os instaladores."
Solução discreta
Cada vez mais se verifica a necessidade de ocultar as unidades exteriores por motivos de planeamento e visual. O baixo perfil do VRV 5 série S e o tamanho compacto da unidade permitem a instalação "invisível" atrás de um parapeito ou de uma varanda, como é o caso do Centro de formação Daikin.
O funcionamento quase silencioso, graças ao design do ventilador assimétrico e aos modos de som reduzido, asseguram o mínimo de perturbação para os visitantes do Centro de Formação e para os escritórios vizinhos.
Tecnologia Shîrudo
Um dos principais requisitos para o Centro de formação era a flexibilidade para integrar as necessidades de uma variedade de salas utilizadas para diferentes efeitos e de vários tamanhos. Exclusiva da Daikin, a tecnologia avançada Shîrudo desenvolvida para o VRV 5 série S permitiu que uma pequena sala de reuniões fosse incluída na instalação sem necessidade de equipamento adicional ou personalização no local, em conformidade com os requisitos de segurança específicos da bomba de calor impostos pela IEC60335-2-40: Ed.6.
Para efeitos de conformidade, o VRV 5 série S tem todas as medidas de resposta de fluido frigorigéneo integradas de fábrica e abrange salas de apenas 10 m² sem necessitar de considerações de design em qualquer fase da seleção.
Outros sistemas que não incluem esta tecnologia apenas podem ser especificados com segurança em salas com uma área mínima de 28,6 m2 ou mais. Saiba mais em https://www.daikin.eu/shirudo-technology.
Instalação e assistência simplificadas
Concebido tendo em mente os instaladores, o VRV 5 série S leve e compacto foi fácil de transportar para o local e de posicionar, sem necessidade de elevação com uma grua-torre ou uma grua automóvel, resultando em poupanças de custos no projeto. As pegas ergonómicas auxiliaram na elevação e no posicionamento preciso da unidade. Com a sua altura reduzida e design de ventilador único, o VRV 5 série S oferece uma flexibilidade máxima.
O diâmetro reduzido dos tubos em comparação com os modelos R-410A simplificou ainda mais a instalação, sendo mais flexível e mais fácil de manipular. A configuração foi rápida e fácil, graças ao ecrã de sete segmentos de leitura fácil da unidade. Parte do apelo da unidade exterior VRV 5 série S para os instaladores foi também o painel de acesso rotativo, que concede total acesso a todos os componentes e portas de serviço para ações de assistência e manutenção no futuro.
Tecnologia preparada para o futuro
O sistema Daikin VRV 5 série S oferece um desempenho superior com um baixo impacto ambiental. Parte da gama Bluevolution da Daikin, o sistema funciona com fluido frigorigéneo R32 com um GWP inferior a um terço dos seus antecessores e requer uma carga de fluido frigorigéneo inferior. O VRV 5 série S não só corresponde como excede de longe os requisitos europeus Ecodesign atualizados, que entraram em vigor este ano.
Combinável com uma gama de cassetes de instalação no teto, unidades de condutas e murais, esta solução correspondeu a todos os critérios necessários para o novo Centro de formação relativamente a uma solução que permitisse poupar espaço, energeticamente eficiente, fiável e confortável.