A empresa Heinzinger electronic GmbH, com sede em Rosenheim, produz soluções de alimentação elétrica de alto desempenho e de alta precisão, e unidades de alimentação de corrente contínua. A Heinzinger procurava uma solução contemporânea e fiável para o arrefecimento de um novo pavilhão de produção, como parte de uma expansão da empresa, em 2019. © Heinzinger electronic GmbH
Seja para componentes de energia em eletromobilidade, baterias de alta tensão nos setores EV e HEV, para testes de altas tensões até 300 000 volts ou para o controlo e deflexão de feixes de partículas por aceleradores e ímanes: as soluções de alimentação elétrica de alto desempenho e de alta precisão, e as unidades de alimentação de corrente contínua da Heinzinger electronic GmbH, em Rosenheim, permitem uma utilização fiável, mesmo em condições extremas. Uma vez que tais componentes especializados de alta corrente e
alta tensão geram muito calor residual, têm de ser arrefecidos continuamente. A Heinzinger procurava uma solução contemporânea e fiável para o arrefecimento de um novo pavilhão de produção, como parte de uma expansão da empresa, em 2019. É utilizado um chiller de condensação a ar da Daikin com um compressor scroll e uma potência de 200 kW que, pela primeira vez, funciona com o fluido frigorigéneo ecológico R-32, e se caracteriza por um comportamento operacional ótimo e uma elevada eficiência energética. Em comparação com os sistemas que utilizam o fluido frigorigéneo convencional R-410A, o R-32 melhora a pegada de CO2 em até 68 %.
Com cerca de 100 funcionários, a Heinzinger electronic GmbH, com sede em Rosenheim, desenvolve, fabrica e vende unidades de alimentação de alta corrente e alta tensão para várias indústrias em todo o mundo e é, assim, sinónimo de soluções de alimentação elétrica de alta qualidade e alta precisão. As unidades de alimentação de corrente contínua da Heinzinger permitem uma utilização fiável, mesmo em condições extremas. Mais de 800 unidades de alta qualidade saem da fábrica todos os anos, para fornecer corrente e tensão fiáveis e precisas, mesmo nas aplicações mais exigentes. A tecnologia médica e os laboratórios de investigação fazem tanto parte da clientela como os setores mecânico e de engenharia de instalações, automóvel e eletromobilidade, além de estações de carregamento e centros de ensaio. Os testes finais até 400 kV podem ser realizados no nosso próprio laboratório de alta tensão. Uma vez que tais aplicações geram muito calor, as bancadas de produção e teste em Heinzinger têm de ser climatizadas de forma fiável.
Quando a empresa decidiu expandir a produção em 2019, adquiriu um pavilhão com 2 350 metros quadrados, que foi completamente renovado. Uma vez que os campos de ensaio na Heinzinger têm de ser arrefecidos com um circuito de água aberto, não foi fácil encontrar uma solução padrão adequada. Além disso, um sistema assim geralmente depende da assistência do respetivo fabricante. A consciência ambiental e a avaliação do impacto são componentes importantes da filosofia corporativa da empresa de média dimensão, de Rosenheim, pelo que, logo desde o início, a Heinzinger deu grande valor à solução de ar condicionado, que deveria ser a mais eficiente em termos energéticos e a mais amiga do ambiente possível.
Inovadores chillers scroll da Daikin após a modernização
“Assim, a tarefa que a Heinzinger electronic GmbH nos colocava era relativamente complexa. Por isso contactei de imediato o Sr Kamyshanskiy da Daikin,” explica Magnus Höß, Diretor Geral da Höß Kälte-Klimatechnik em Bad Feilnbach. “Em conjunto, desenvolvemos um conceito viável que apresentámos ao nosso cliente.” Nas aplicações que incluem circuitos de água abertos, é necessária uma estreita consulta entre todas as partes envolvidas, devido à qualidade da água e a influências externas. Na Heinzinger, foi implementada uma solução adaptada ao cliente, que oferece a máxima flexibilidade e fiabilidade operacional possíveis. Devido aos requisitos mencionados acima, o design do sistema foi proposto pela Höß Kälte-Klimatechnik em cooperação com a Daikin de forma que, por um lado, foi concebida precisamente para satisfazer os requisitos do cliente e, por outro lado, permite intervenções ou ajustes no sistema de controlo em qualquer altura. O foco foi um chiller da Daikin que fornece um processo de arrefecimento fiável e energeticamente eficiente. Com mais de 150 opções de equipamento diferentes, os chillers Daikin podem ser adaptados a aplicações, ambientes e requisitos específicos. Neste caso específico, foi escolhido um chiller de scroll de condensação a ar da série EWAT-B-XR. Este caracteriza-se por uma elevada eficiência e um reduzido nível de pressão sonora. Foi também o primeiro chiller de condensação a ar com um compressor scroll no mercado a utilizar o fluido frigorigéneo
ecológico R-32.
Na Heinzinger electronic GmbH, o pavilhão de produção e as salas com as bancadas de testes estão equipados com um chiller R-32 de condensação a ar da Daikin, com um compressor scroll (200 kW) e um refrigerador passivo. © DAIKIN
Fluido frigorigéneo amigo do ambiente com balanço ecológico positivo e baixas emissões de CO₂
O fluido frigorigéneo R-32 tem um Potencial de Aquecimento Global (GWP) de 675 e, portanto, um potencial de aquecimento global 68 % inferior ao do fluido frigorigéneo R-410A, comercialmente disponível, com um GWP de 2,088.
Graças à sua classificação de segurança favorável em termos de inflamabilidade – o fluido frigorigéneo R-32 está classificado na categoria A2L, de acordo com a ISO 817 – é adequado para muitas aplicações, incluindo sistemas de água refrigerada. Outras vantagens ecológicas do R-32 incluem o facto de permitir uma redução de 10 % na carga de fluido frigorigéneo, graças ao condensador padrão de micro-canal, e ao facto de se tratar de um fluido frigorigéneo puro que pode ser manuseado com facilidade e também ser reciclado.
As bancadas de produção e ensaio têm de ser arrefecidas de forma fiável na Heinzinger, porque os componentes especializados de alta corrente e de alta tensão geram muito calor residual. © DAIKIN
Uma elevada eficiência energética permite poupanças significativas.
A Höß Kälte-Klimatechnik realizou a instalação completa, incluindo a tubagem em V2A DN65. A Höß Kälte-Klimatechnik foi também responsável pela coordenação da tecnologia de medição e controlo, e pela engenharia elétrica para a linha de alimentação elétrica. “A Heinzinger colocou grande ênfase na eficiência energética quando selecionou a nova tecnologia de ar condicionado", explica Magnus Höß. "O chiller Daikin com R-32 que foi escolhido cumpriu da melhor maneira possível todas as expectativas do lado do cliente. Em combinação com um refrigerador passivo da Güntner, foi a melhor e mais sensata solução para esta exigente área de aplicação." Devido ao nível relativamente elevado das temperaturas de retorno, foi sugerido ao cliente que o refrigerador passivo tivesse dimensões muito generosas (neste caso 5K). Isto significa que uma proporção muito elevada da produção pode ser coberta pelo refrigerador ao longo de todo o ano e o fluxo de retorno pode ser "pré-arrefecido". Na prática, foi demonstrado que a Heinzinger deixa de precisar do chiller quando a temperatura exterior é de 15 °C ou superior.
Como o cliente está altamente satisfeito com a solução no novo pavilhão de produção, renovado internamente, equipou agora também as salas com bancos de ensaio no edifício existente com um chiller Daikin similar. O antigo sistema de ar condicionado instalado no edifício com 1 400 metros quadrados, que era propenso a falhas e consistia numa simples unidade de condensação com um permutador de calor de placas (PHE) e sem refrigerador livre, deveria ser substituído por uma nova e moderna solução de arrefecimento.
Thomas Staber, Chefe de Engenharia & CAD + Gestor de Projetos de Expansão de Instalações na Heinzinger electronics GmbH, resume: "Estamos muito satisfeitos. Desde o planeamento e a implementação com a Höß Kälte-Klimatechnik, até à colocação em funcionamento do sistema Daikin, tudo funcionou maravilhosamente."
Magnus Höß, Diretor Geral da Höß Kälte-Klimatechnik (à esquerda), e Vladimir Kamyshanskiy, Consultor Técnico para sistemas de água refrigerada na DAIKIN Airconditioning Germany GmbH, desenvolveram em conjunto o conceito de um chiller e refrigerador passivo para a Heinzinger electronic. © DAIKIN