Uma estreia na Alemanha para o VRV 5 série S Daikin com fluido frigorigéneo R-32 na Abele Optik.
A filial da Abele Optik em Kaiserstraße, Lampertheim, entre Mannheim e Worms, foi das primeiras a adotar na Alemanha o novo sistema VRV 5 série S Daikin com o fluido frigorigéneo R-32 de menor GWP. O avançado sistema VRV 5 Daikin distingue-se não só pelo seu design discreto e que permite poupar espaço, mas também pela inclusão de tecnologias integradas de fábrica, suportando um alto nível de flexibilidade para climatizar espaços com mais de 10 m2.
Uma das maiores óticas da Alemanha, com 76 filiais nacionais, a Abele Optik colaborou com a Daikin durante muitos anos. No âmbito da modernização, quando possível, planeia equipar todas as filiais com o sistema Daikin VRV 5.
A equipa da Abele Optik na filial de Lampertheim tem aconselhado os seus cliente relativamente a todos os aspetos da "boa visão" desde 1997. Os profissionais especializados dedicam-se a aconselhar os clientes, quer seja sobre óculos graduados, óculos de sol ou lentes de contacto. A inovadora tecnologia de bomba de calor proporciona uma agradável climatização interior, assegurando o conforto dos clientes ao visitar a filial. A loja está localizada num antigo edifício datado do período pós-guerra, incluindo uma área de vendas de cerca de 200 m2, assim como salas para os colaboradores e uma oficina.
Tecnologia de bomba de calor inovadora após a modernização
O antigo sistema de ar condicionado consistia em dois sistemas single-split Daikin de 6 kW com cassetes instaladas no teto datadas de 1998. Uma falha no sistema antigo constituiu a oportunidade ideal de proceder à atualização, explicou Nicolas Abele-Schraut, diretor-geral e proprietário da cadeia de óticas.
"Como no futuro muito próximo gostaríamos de remodelar e modernizar as nossas filiais, é importante para nós confiar agora numa tecnologia de ar condicionado sustentável e ecológica", explicou Klaus Treutlein, responsável pelo design interior da Abele Optik.
"Em primeiro lugar, a eficiência superior é criticamente importante para nós e em segundo lugar, a tecnologia implementada deve integrar-se perfeitamente com o novo conceito de design da loja."
Com a tecnologia de ar condicionado sustentável, a Abele Optik pretende deixar de ser dependente dos combustíveis fósseis. É igualmente importante que o sistema possa ser alargado de acordo com o futuro programa de remodelação. Uma vez que a filial está localizada no interior da cidade, é essencial manter os níveis de ruído reduzidos.
Por fim, a Abele Optik espera um elevado nível de fiabilidade operacional, algo a que a empresa se habituou ao longo de muitos anos de trabalho em conjunto com a Daikin e a empresa Kälte und Klimatechnik Groß GmbH de Rödelsee perto de Würzburg. A empresa, Groß, tem prestado serviços a todas as filiais da Abele Optik na Alemanha há mais de 20 anos.
Substituição das bombas de calor R-22
Tal como no caso da Abele Optik, a maior parte dos sistemas existentes com mais de 20 anos ainda utilizam fluido frigorigéneo R-22. Devido ao seu efeito negativo sobre a camada de ozono, já não é permitida a utilização do fluido frigorigéneo R-22 em novo equipamento. Desde 2015, as reparações do circuito de refrigeração ou o reabastecimento também são proibidos pela legislação da UE. Para evitar períodos de inatividade do sistema não planeados, a substituição proativa do sistema é a melhor solução, permitindo também reduzir a fatura da eletricidade em mais de 50%!
Uma estreia na Alemanha para o VRV 5 Daikin com fluido frigorigéneo R-32
Outro fator importante que apoiou a escolha do VRV 5 foi o design compacto, uma vez que a unidade exterior teve de ser instalada na cobertura da loja por uma questão de espaço. Para evitar a protrusão a todo o comprimento da janela no chão acima, a altura máxima da unidade foi limitada a um metro. Decidiu-se instalar a nova unidade exterior compacta Daikin Mini VRV R-32 (A x L x P: 870 x 1100 x 460 mm), combinada com duas unidades de suspensão no teto Daikin Round Flow para servir a área de vendas.
O VRV 5 é utilizado como sistema de aquecimento de fonte única e para climatizar as áreas de vendas. Em novembro de 2020, a Abele Optik em Lampertheim foi o primeiro cliente na Alemanha a instalar o novo VRV 5. O novo sistema tem atualmente uma potência inferior a 13 kW, mas será atualizado durante a remodelação. Oferecendo um desempenho do sistema comparável, o novo VRV 5 série S proporciona uma redução do nível de pressão sonora e uma eficiência aumentada até 12% em comparação com os sistemas R-410A semelhantes atualmente disponíveis e 50% superior ao sistema R-22 anterior.
Fiabilidade graças à tecnologia Shîrudo
Graças à tecnologia Shîrudo, todas as medidas necessárias para operar o fluido frigorigéneo R-32 A2L são integradas de fábrica, concedendo a flexibilidade para oferecer ar condicionado em espaços mais reduzidos sem ações adicionais necessárias no local.
As medidas incluem sensores de fugas instalados em unidades interiores que, no caso improvável de uma fuga de fluido frigorigéneo, detetam a fuga imediatamente. O controlo remoto Madoka emite imediatamente um alarme visual e sonoro para avisar as pessoas presentes na área e inicia a recuperação automática de fluido frigorigéneo para conter o fluido frigorigéneo em segurança. O funcionamento do sistema apenas pode ser retomado quando a fuga for retificada por profissionais especializados.
Estas precauções de segurança, em conformidade com a IEC 60335-2-40 (ed. 6) suportam um elevado nível de flexibilidade para instalações que disponibilizam ar condicionado com R-32. Para uma instalação típica com 6,4 kg de fluido frigorigéneo, espaços com apenas 10 m² podem ser climatizadas com um sistema VRV 5. Sem estas medidas integradas de fábrica, o tamanho mínimo da divisão seria 26,5 m2! Assim, a Daikin tem uma oferta única para os seus clientes com instalações comerciais mais pequenas que pretendem uma solução completa e sem inconvenientes.
Fluido frigorigéneo com GWP inferior e emissões de CO₂ inferiores
Especificamente desenvolvido para utilização com o fluido frigorigéneo R-32, o VRV 5 Daikin assenta em tecnologia fiável e sustentabilidade ecológica. O fluido frigorigéneo R-32 tem um potencial de aquecimento global (GWP) de 675 com um potencial de gases de estufa 68% inferior ao fluido frigorigéneo R-410A comercialmente disponível com um GWP de 2088. Outras vantagens do R-32 relativamente ao ambiente são o facto de suportar uma redução de 10% da carga de fluido frigorigéneo e, como fluido frigorigéneo puro, poder ser manuseado e reciclado sem dificuldade.
Além disso, o sistema é 12% mais eficiente em comparação com a geração anterior, reduzindo assim as emissões indiretas de CO2.
O sistema VRV 5 da Daikin corresponde totalmente às expectativas da Abele Optik quanto a uma solução de ar condicionado sustentável, eficiente e voltada para o futuro. Com esta série, a Daikin também reafirma a sua missão de criar um futuro sustentável, reduzindo o impacto ambiental do consumo de energia do sistema e dos fluidos frigorigéneos.
Os clientes podem escolher uma solução sustentável da gama de produtos comerciais Daikin, selecionando produtos com o fluido frigorigéneo R-32 de menor GWP ou produtos "L∞P by Daikin" que suportam o programa de economia circular Daikin para fluidos frigorigéneos e utilizam fluido frigorigéneo recuperado em novas unidades.
Saiba mais em https://www.daikin.eu/vrv5