Qual é a eficácia acústica do compartimento sonoro?
A eficácia acústica do novo compartimento sonoro Daikin para as unidades exteriores Sky Air e VRV 5 foi validada através de ensaios no terreno levados a cabo numa instalação residencial na Borgonha, França, que demonstram uma redução sonora significativa igual ou até superior aos valores obtidos na sala de teste na fábrica.
Um estudo de excelência
Para o proprietário de uma propriedade residencial em Flassy, na Borgonha rural, era essencial eliminar as perturbações sonoras. Os especialistas Alhyange Acoustique realizaram testes à instalação de um Compartimento Sonoro Daikin, instalado na unidade exterior Daikin Sky Air RZAG125N, para medir o desempenho acústico na vida real.
Posicionaram-se vários microfones no jardim a intervalos de um metro, dois metros, cinco metros e dez metros para recolher um conjunto de dados abrangente, antes e depois da instalação do compartimento sonoro. Além disso, foram realizados testes no interior da casa através de janelas abertas e fechadas para concluir o processo de análise.
O exercício estabeleceu inequivocamente o efeito positivo da adição do Compartimento Sonoro Daikin, com uma queda dos níveis sonoros em todos os pontos e uma redução da potência sonora geral de -10 dB (A), que corresponde aos valores de teste documentados. Do mesmo modo, para a pressão sonora a um metro em torno da unidade, registou-se uma redução significativa de -7 dB(A) à frente e de -14 dB(A) no lado, o que não só corresponde como excede os valores de teste originais.
A Alhyange Acoustique concluiu:
"As medidas efetuadas demonstram uma queda significativa dos níveis sonoros que confirma os dados apresentados pela fábrica, o que constitui uma vantagem muito grande para avaliar o impacto do compartimento no ambiente, facilitando a preparação de projetos no futuro."
Figura 1: Comparação do nível de potência sonora por banda de oitava com e sem compartimento
Nível de potência sonora Lw em dB | Nível geral de |
Diferença em dB(A) | ||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Sem compartimento sonoro | 69,5 | 70,0 | 66,5 | 64,5 | 61,5 | 58,5 | 56,0 | 50,0 | 67,5 |
- 10,0 |
Com compartimento sonoro | 68,0 | 68,0 | 58,5 | 50,5 | 42,0 | 39,5 | 46,0 | 34,5 | 57,5 | |
Figura 2: Comparação do nível de pressão sonora geral a um metro em torno da unidade com e sem compartimento
Ponto de medição a um metro | Nível de pressão sonora geral Lp em dB(A) | Diferença em dB(A) | |
Sem compartimento | Com compartimento | ||
À frente | 55,0 | 47,5 | -7,5 |
Esquerda | 57,0 | 43,0 | -14,0 |
Direita | 52,5 | 42,5 | -10,0 |
Atrás | 57,0 | 49,0 | -8,0 |
Figura 3: Mapa do nível de pressão sonora geral antes e depois da instalação do compartimento sonoro
Investimento no som
Especificamente concebido para as bombas de calor Sky Air (RZAG-N*/RZA-D) e VRV 5 (RXYSA*), o novo Compartimento Sonoro Daikin reduz significativamente os níveis sonoros exteriores e a transmissão de ruído. Alargando substancialmente a flexibilidade, permite a aplicação de bombas de calor, mesmo em áreas muito sensíveis ao ´som.
Testado na fábrica, o novo Compartimento Sonoro Daikin apresenta dados de desempenho garantidos com um nível superior relativo ao som e à eficiência, com redução mínima da capacidade. Graças aos dados disponibilizados pela fábrica, a disposição do design e o planeamento são rápidos.
Fácil de instalar num sistema novo ou existente, o acabamento antracite suave do Compartimento Sonoro Daikin assegura um aspeto discreto.
É possível transferir mais informações, tais como livros de dados técnicos, etc. através do portal para profissionais Daikin para utilizadores registados aqui, ou podem encontrar-se mais informações no folheto abaixo.
-
150 - Low sound enclosure - Product flyerPDF | 1.64MB