Skip to main content

Torre Caleido, Madrid

A icónica Torra Caleido obtém o nível de certificação LEED Gold

A Torre Caleido, também conhecida como Quinta Torre, está situada no distrito comercial de Paseo de la Castellana em Madrid.

Um dos mais recentes e mais incríveis edifícios na linha do horizonte da capital espanhola, a construção está configurada em forma de T invertido.

O corpo horizontal aloja uma clínica privada famosa juntamente com um grande centro comercial, enquanto o corpo vertical forma a sede de um campus universitário. Com uma altura de aproximadamente 181 metros, o edifício ocupa um total de 36 pisos.

Estabelecendo o padrão para os edifícios do futuro, este impressionante edifício foi inaugurado pelo Rei Felipe VI em outubro de 2021.

Excelência na construção

Escolher o caminho sustentável já não é uma questão de escolha, é uma obrigação. A Daikin tem sido um parceiro fundamental ao longo do processo, ajudando a obter o prestigioso nível de certificação LEED Gold para as categorias "Core and Shell" e "Interiores comerciais".

Soluções personalizadas

Uma vez que cada edifício é único, estes requerem uma solução diferente que corresponda às suas características únicas. O entendimento da Daikin de como os edifícios funcionam, acoplado com a avançada experiência em engenharia garantiram o apoio e a tecnologia capazes de obter uma elevada pontuação de edifício ecológico.

Este apoio vai além da construção durante todo o ciclo de vida útil

do edifício, proporcionando tranquilidade ao garantir que as instalações estão preparadas

para o futuro.

"A nossa experiência vai além da assistência a produtos, com conselhos especialistas de profissionais qualificados sobre sustentabilidade, design ambiental e avaliação. Ao trabalharmos em conjunto, alcançamos os objetivos ecológicos dos nossos clientes ao mesmo tempo que obtemos pontuações de desempenho de topo."

Requisitos do projeto

Ar condicionado
Cortina de ar
Purificação do ar
Controlo
Aquecimento
Água quente
Refrigeração
Ventilação

Ano de instalação

2021

Sistemas instalados

> VRV de expansão direta

unidades

> Chillers de condensação a ar

> Chillers de condensação a água

> Sistema de ventilação

com 32 unidades

de tratamento de ar

> Filtragem de ar de alto nível

A integração proporciona benefícios substanciais

A integração de diversas tecnologias AVAC-R da Daikin contribuíram para o nível de sustentabilidade geral do edifício, algo instrumental para que a equipa do projeto pudesse atingir uma classificação geral elevada. A solução completa e personalizada da Daikin, incluindo contrato de manutenção, resulta numa contribuição direta de 14 pontos ou 23% da pontuação LEED total.

A solução escolhida consistia em chillers de condensação a ar e chillers de condensação a água, combinados em conjunto com sistemas VRV de expansão direta. Estas unidades de elevada eficiência, com baixa carga de fluido frigorigéneo, encomendadas pela Daikin, contribuíram muito para as categorias EAc1, 3 e 4.

O sistema de ventilação do edifício também foi fornecido pela Daikin. Trinta e duas unidades de tratamento de ar garantem o caudal correto de renovação de ar, com um elevado nível de filtragem para uma qualidade ideal do ar interior. Isto contribuiu para a pontuação nas categorias EAc4, EQc2, 3 e 7.

A monitorização de IA baseada na nuvem da Daikin melhora a eficiência, fiabilidade e longevidade das instalações AVAC-R.

Reserva e assistência contínuas

A otimização futura do consumo de energia na Torre Caleido é garantida através de um contrato de manutenção que inclui a monitorização de IA baseada na nuvem da Daikin. Os algoritmos iniciais de IA podem prever falhas, permitindo a mobilização rápida de engenheiros e a resolução proativa, maximizando os tempos de funcionamento do sistema. Uma monitorização contínua do consumo de energia garante um desempenho ideal do sistema e as reduções de custos através do acesso a dados operacionais em tempo real para controlo melhorado.

Para mais informações sobre como a Daikin pode ajudar o seu projeto LEED ou BREEAM:

Proporcionando conforto e elevada eficiência energética, um sistema VRV de expansão direta combinado com chillers ofereceu a solução ideal para uma ocupação de utilização mista.

Os chillers de condensação a ar e a água combinam para servirem um espaço grande a vários níveis. A carga de fluido frigorigéneo mais baixa simplifica a manutenção.

As unidades de tratamento de ar fornecem constantemente ar novo, o que juntamente com a avançada filtragem, garantem uma qualidade ideal do ar.

Daikin Europe N.V. Zandvoordestrat 300, 8400 Oostende Bélgica. Tel: (+32)59/55 88 99

Para consultar a nossa gama completa de casos de estudo, visite www.daikin.eu

Artigos relacionados