Skip to main content

Complexo DOT L1, Polónia

Cracóvia, Polónia

Criação de excelência: A Daikin faz parceria com projetistas de edifícios para maximizar a classificação BREEAM* com as bombas de calor comerciais

Em parceria com os clientes, a Daikin trabalha para desenvolver soluções para sistemas de edifícios preparados para o futuro que ajudam a descarbonizar os edifícios. A tecnologia avançada, juntamente com uma forte compreensão de como os edifícios funcionam, fizeram da Daikin o parceiro natural no design de um sistema AVAC para um novo complexo de escritórios, desenvolvido para corresponder às rigorosas normas dos edifícios ecológicos.

O novo sistema AVAC serve uma área de 64 000 m2, que engloba seis pisos, mais um piso subterrâneo no edifício L1, parte do complexo DOT em Cracóvia.

Uma solução total, o sistema inclui bombas de calor VRV, vários chillers scroll e unidades de tratamento de ar (UTA), que são geridas centralmente através do mini sistema de gestão de edifícios (BMS) de Intelligent Touch Manager da Daikin.

Conforto total

O sistema VRV fornece arrefecimento e aquecimento simultâneos que proporciona a flexibilidade para criar diferentes zonas de climatização para corresponder às necessidades térmicas de inquilinos individuais. Graças à tecnologia de recuperação de calor, as poupanças energéticas são obtidas ao recuperar o calor em excesso e redistribuindo para onde for necessário no edifício, ideal para designs onde a orientação cria áreas mais frescas ao longo do dia. Também instalada como parte da solução final, a Sky Air Série Alpha da Daikin fornece arrefecimento à sala de servidores de rotação de serviço.

Fornecimento consistente de ar novo

O ar novo é garantido por UTA da Daikin, ligadas a 3 chillers scroll múltiplo para aquecer ou arrefecer os 36 000 m² de ar novo fornecido todas as horas ao edifício. Equipado com sensores CO2, o sistema de ventilação garante ar limpo para os utilizadores do edifício e, ao mesmo tempo, evita a sobreventilação e as perdas de energia associadas.

Controlo central

O mini sistema BMS de Intelligent Touch Manager da Daikin permite um controlo inteligente através de um ecrã tátil a cores fácil de utilizar e intuitivo. O mini BMS oferece acesso direto para permitir aos funcionários de gestão do edifício monitorizar e otimizar centralmente o consumo de energia de todo o sistema e, ao mesmo tempo, garantir conforto individual em todas as zonas.

* A BREEAM é um marca comercial registada da BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551).

bg-image

Criar um futuro sustentável juntos: A nossa experiência vai além da assistência de produtos para ajudá-lo a atingir os seus objetivos ecológicos com um orçamento acessível

Requisitos de projeto

Ar condicionado
Cortina de ar
Purificação do ar
Controlo
Aquecimento
Água quente
Refrigeração
Ventilação

Ano de instalação

2019

Sistemas instalados

  • 33 unidades de recuperação de calor VRV IV
  • 325 unidades de conduta FXSQ para tetos falsos
  • Série Sky Air Alpha
  • 3 chillers scroll múltiplo ligados a 3 UTA
  • Controladores por cabo locais + mini BMS iTM

Assistência especializada

A equipa de projeto recorreu à certificação BREEAM para o edifício para demonstrar as medidas tomadas para minimizar o impacto ambiental e criar um ambiente de escritório saudável e confortável. Ao trabalhar em conjunto com os construtores do edifício L1, os Profissionais Acreditados (APs) da Daikin colaboraram com a equipa de projeto para maximizar a classificação BREEAM do edifício. A experiência da Daikin com ar, combinada com a reputação para inovação e tecnologia avançada, foi aplicada com sucesso para ajudar a garantir o melhor resultado, conforme demonstra a pontuação "Excelente" de BREEAM.

As bombas de calor da Daikin podem contribuir em 6 das 10 categorias BREEAM, adicionando até 30 créditos. Além disso, a nossa ficha de avaliação profunda fornece uma base de evidência para candidaturas a créditos BREEAM, poupando tempo para a equipa de gestão do projeto. Dependendo da candidatura e das condições climáticas, pode ser fornecido até 100% de ar novo durante a operação de arrefecimento gratuito.

A assistência da Daikin vai além do planeamento e implementação até assistência a posteriori proativa, com o objetivo de prolongar a vida útil do sistema e otimizar o desempenho. A monitorização contínua da eficiência do sistema através das soluções na nuvem da Daikin deteta problemas antes que ocorram e ajuda a controlar o consumo de energia ao mesmo tempo que mantém a qualidade do ar interior.

A certificação BREEAM oferece muitas vantagens. Aumentar o valor ambiental dos edifícios ajuda a atrair inquilinos, assim como a manter os custos operacionais e de manutenção reduzidos. O custo da renovação também é minimizado, graças à flexibilidade integrada do sistema e à preparação para o futuro relativamente à conformidade legislativa.

Trabalhamos com clientes explorando soluções sustentáveis para melhorar o desempenho do edifício e otimizar o consumo de energia.

A economia circular dos fluidos frigorigéneos

Mais do que a atual avaliação BREEAM, a Daikin oferece sistemas chiller e VRV com fluido frigorigéneo regenerado. Isto evita a produção anual de mais de 400 000 kg de gás novo. A trabalhar em conjunto para o futuro

Para mais informação sobre as soluções para edifícios ecológicos da Daikin visite: https://www.daikin.pt/pt_pt/installers/support/get-certifications.html

Junte-se a Profissionais Acreditados da Daikin (APs) que oferecem aconselhamento e as soluções para atingir o desempenho sustentável do seu edifício.

A certificação BREEAM resulta num maior valor de propriedade, arrendamento ou aluguer.

Complexo de edifícios

Os sistemas Daikin VRV oferecem flexibilidade máxima aos edifícios comerciais com requisitos de espaço limitado e custos de funcionamento mais baixos...

Artigos relacionados

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?