Nova construção residencial/escritório em casa
Varsóvia, Polónia
O proprietário de uma nova construção residencial na Floresta de Kaminos, nos arredores de Varsóvia, pretendia uma solução completa para proporcionar o controlo de climatização para a sua casa e uma área de escritório em separado. Encontrar uma solução sustentável com um baixo impacto ambiental foi o grande impulsionador no processo de seleção e deu origem à decisão de investir numa bomba de calor.
O instalador Budomat analisou várias opções com o cliente, incluindo um sistema multi e um sistema VRV com fluido frigorigéneo R-410A antes de chegar à escolha preferida pelo cliente do VRV 5 série S Daikin, que usa o fluido frigorigéneo R-32.
"O VRV 5 série S Daikin ofereceu ao proprietário a sustentabilidade e o desempenho que procurava num pacote completo. Para nós, enquanto instaladores, esta solução VRV de próxima geração ofereceu a flexibilidade de personalizar facilmente o sistema para corresponder às necessidades residenciais e de escritório em casa."
- Pawel Szuchnik, Proprietário, Budomat -
Sustentabilidade com uma notável eficiência energética
O completamente novo VRV 5 série S representa a próxima geração de soluções de aquecimento e ar condicionado. Esta instalação ilustra perfeitamente o papel que as bombas de calor podem desempenhar na realização da estratégia da UE para descarbonizar as residências e os edifícios, oferecendo aquecimento e arrefecimento monovalente, confortável e com baixa emissão de carbono.
O fluido frigorigéneo de componente único R-32 oferece uma eficiência energética superior com um baixo impacto ambiental, apresentando um potencial de aquecimento global (GWP) de apenas um terço em comparação com as soluções comuns que utilizam R-410A. Necessitando de 15% menos fluido frigorigéneo, o R-32 é também mais fácil de manusear e reciclar, e oferece a sustentabilidade que o proprietário procura.
Integrando os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos, o VRV 5 série S foi desenvolvido para oferecer uma sustentabilidade superior ao longo de todo o ciclo de vida, com funcionalidades que incluem um novo compressor swing, proporcionando eficiências sazonais reais elevadas e um permutador de calor de três fiadas compacto que permite registar mais poupanças de energia.
Graças às suas capacidades de contenção de fluido frigorigéneo e à carga reduzida de fluido frigorigéneo, na maior parte dos casos, o VRV-5 série S não requer uma verificação de fugas anual, requisito específico do proprietário para escolher um sistema.
Nível máximo de flexibilidade e conforto
O tamanho extremamente compacto e a altura reduzida do VRV 5 série S significam que o sistema é fácil de ocultar. Neste caso, a unidade exterior foi montada na parede no lado da casa numa posição que não causa inconvenientes. O VRV 5 pode ser combinado com várias unidades interiores, o que o tornam a escolha ideal para esta casa de utilização dupla. As cassetes de instalação no teto totalmente planas oferecem uma solução minimalista e elegante ao espaço do escritório em casa, ao passo que nos quartos, as unidades de condutas proporcionam um aspeto limpo e integrado.
Integrando a tecnologia Shîrudo exclusiva da Daikin, o sistema VRV 5 revela os benefícios da tecnologia VRV para aplicações em salas de tamanho inferior. As medidas integradas de fábrica permitem que salas com uma área de apenas 10 m2 sejam incluídas, sem necessidade de personalização no local ou equipamento adicional, em conformidade com a mais recente norma específica de bombas de calor IEC60335-2-40: Ed.6. Outros sistemas R-32 VRF sem esta tecnologia apenas podem ser utilizados em salas com uma área igual ou superior a 28,6 m2 .
O VRV 5 série S proporciona um conforto durante todo o ano aos proprietários, sendo que a tecnologia inovadora de temperatura variável do fluido frigorigéneo assegura uma temperatura constante sem correntes de ar.
O inovador design assimétrico do ventilador com modos de som reduzido adicionais incluídos no
VRV 5 série S oferecem um funcionamento silencioso ao nível sonoro de 39 db(A), proporcionando condições de trabalho diurnas calmas e noites tranquilas.
Concebido tendo em conta as pessoas
Com um tamanho compacto e uma altura reduzida, o VRV 5 série S é o sistema mini VRV mais fácil de transportar, instalar e manter. As pegas de transporte ergonómicas e a estrutura leve ajudam a levantar e posicionar a unidade, ao passo que o prático ecrã de sete segmentos torna a configuração rápida e simples. A manutenção líder da indústria é assegurada, com uma ampla área de abertura que facilita o acesso a todos os componentes e portas de serviço.
Os controlos inteligentes intuitivos online e ativados por voz completam o pacote, permitindo que os proprietários ajustem o sistema de acordo com as respetivas necessidades pessoais e os níveis de conforto.