O sistema de ar condicionado sustentável instalado completa a modernização do hotel
Hotel St. Annen, Hamburgo
Localizado numa tranquila rua residencial no centro de Hamburgo, o Hotel St. Annen proporciona aos hóspedes um ambiente agradável e acolhedor com um toque de modernidade.
O hotel foi construído em 1962, mas os seus trinta e dois quartos e outros espaços foram recentemente modernizados. No âmbito do programa de atualização, foi instalado um sistema de ar condicionado inovador preparado para o futuro em apenas três semanas e meia, centrado no arrefecimento individual das divisões, uma funcionalidade expectável pelos hóspedes dos hotéis.
O cliente procurava uma solução AVAC de ruído reduzido e sustentável, que oferecesse um elevado conforto e refletisse a abordagem focada nos serviços do hotel: "Estamos felizes por sermos o seu espaço de tranquilidade."
O hotel optou pelo mais recente sistema de bomba de calor VRV 5 Série S R-32 da Daikin. Concebido para corresponder às necessidades presentes e futuras, o VRV 5 Série S permite aos hóspedes beneficiar de ar condicionado individualmente personalizável, oferecendo ao hotel uma solução eficaz e eficiente em termos de custos com base na energia renovável.
O Hotel St. Annen é um dos primeiros hotéis da Alemanha a estar equipado com o novo sistema VRV 5 R-32, com um efeito de estufa 68% inferior em comparação com os padrões de mercado. Oferecendo uma sustentabilidade notável com uma melhor eficiência energética ao longo de toda a vida útil do sistema, o R-32 exige uma menor carga de fluido frigorigéneo e é fácil de reciclar e reutilizar.
Visualmente agradável e silenciosamente discreto
O Hotel St. Annen está localizado num quarteirão residencial com uma elevada densidade populacional. Isso exigiu requisitos à prova de ruído especialmente rigorosos. Graças ao seu tamanho compacto, com apenas 87 cm de altura, e ao funcionamento silencioso, as três unidades exteriores de ventilador único foram instaladas lado a lado no telhado, minimizando a visibilidade e as perturbações.
Ar condicionado elegante e fácil de instalar
Os trinta e dois quartos, assim como a área da receção, a sala de pequenos-almoços e o bar do hotel, estão equipados com unidades murais finas. Os tubos de fluido frigorigéneo pequenos e o veio do tubo discreto permite que a unidade interior seja instalada sem afetar a estética interior.
"O sistema Daikin correspondeu totalmente às nossas expectativas de eficiência energética avançada e tecnologia silenciosa. Além disso, o sistema permitiu proporcionar ar condicionado individual para os quartos dos hóspedes."
Marcus van Riesen, Gerente do Hotel
O software de design VRV 5 Web Xpress e a Tecnologia Shîrudo permite uma configuração rápida e fácil que se adequa a divisões de diferentes tamanhos.
Requisitos de projeto
Ano de instalação
2020
Sistemas instalados
- VRV 5 Série S
- Sistema multi-split
- Controladores murais Madoka
- Intelligent Touch Manager
Controlo intuitivo nos quartos e gestão de energia central
Com o elegante controlador mural Madoka premiado, com controlo tátil intuitivo, os hóspedes podem regular facilmente o conforto da divisão.
A temperatura e o caudal de ar podem ser ajustados por controlo remoto para assegurar um ambiente agradável com uma distribuição de ar uniforme para o máximo conforto. O funcionamento silencioso permite que os hóspedes durmam tranquilamente à noite.
Para os colaboradores do hotel, o avançado Intelligent Touch Manager (iTM) Daikin permite o controlo e a monitorização centralizados, com vista a otimizar o consumo de energia. As definições integradas de proteção de arrefecimento e sobreaquecimento impedem que a temperatura da divisão baixe para menos de 16 °C no inverno ou aumente para mais de 32 °C no verão.
A solução sustentável abrange com segurança todos os espaços até 10 m2 com total conformidade
A solução VRV 5 Daikin é extremamente flexível e pode ser facilmente instalada nos quartos dos hóspedes com dimensões de 10 a 27 m2 graças à singular Tecnologia Shîrudo.
Para assegurar a conformidade com a IEC60335-2-40: Ed.6., são necessários requisitos de segurança específicos para os sistemas de bomba de calor R-32, especialmente para divisões mais pequenas.
Com a avançada Tecnologia Shîrudo da Daikin, todas as medidas de segurança necessárias para manter a conformidade com a norma do produto foram integradas de fábrica, eliminando a necessidade de equipamento adicional ou personalização no local.
Estas medidas incluem sensores que desencadeiam um alarme visual e acústico e a recuperação automática de fluido frigorigéneo para a unidade exterior, em caso de fuga.
A Tecnologia Shirudo e o software de design Xpress facilitaram o design do sistema, assegurando a conclusão mais rápida com a flexibilidade de incluir uma grande variedade de tamanhos de divisões.
Para obter mais informações, visitar www.daikin.eu/vrv5
A temperatura dos quartos pode ser facilmente definida de acordo com as preferências pessoais graças ao Controlo Madoka.
O VRV 5 Série S oferece uma solução compacta e silenciosa com uma tecnologia segura e sustentabilidade ambiental.
O Intelligent Touch Manager (iTM) Daikin permite que os colaboradores do hotel controlem e monitorizem centralmente a totalidade do sistema.