As bombas de calor BLUEVOLUTION da Daikin estão a ser integradas com kits de sistema solar de drenagem em pequenos projetos residenciais para utilizar energia solar na produção de água quente sanitária.
O novo Pequeno chiller de inverter R-32 provou o seu valor em projetos residenciais, mostrando a ampla variedade de aplicações abrangida pelo vasto portefólio de produtos da Daikin, desde grandes estádios e habitações relativamente pequenas.
Foi executado um projeto recente que utiliza as bombas de calor BLUEVOLUTION da Daikin e o novo Pequeno chiller de inverter R-32 no Porto, Portugal.
Produtos instalados
1x EWYT-CZ
Capacidade total de arrefecimento: 16 kW
Capacidade total de aquecimento: 16 kW
Sobre o projeto
O principal objetivo deste projeto era fornecer uma solução que conseguisse fornecer arrefecimento ou aquecimento com base nas necessidades térmicas da estação, assim como água quente sanitária. A solução também teve de garantir fiabilidade absoluta, elevada eficiência energética e baixos custos de funcionamento.
Mais sobre o projeto, a solução e o produto
A Daikin correspondeu às necessidades do cliente com o novo Pequeno chiller de inverter R-32 (versão de aquecimento) – uma solução de bomba de calor que corresponde facilmente às necessidades de capacidade do projeto (16 kW) e proporciona os mais elevados valores de eficiência energética no segmento do produto no mercado.
O novo Pequeno chiller de inverter R-32 foi instalado para fornecer aquecimento ou arrefecimento (com base na estação) para unidades ventiloconvectoras interiores, assim como água quente sanitária. O sistema também está ligado a um sistema solar de drenagem da Daikin, que utiliza energia solar para integrar a produção de água quente sanitária e aumentar a eficiência de todo o sistema.
O novo Pequeno chiller de inverter R-32 foi uma parte essencial da solução para o projeto uma vez que conseguia cumprir todos os requisitos do projeto graças ao design moderno que proporciona uma eficiência incrível e unidades inverter completas que estão otimizadas para proporcionar o melhor desempenho com um fluido frigorigéneo de baixo GWP.
Leia mais aqui sobre o novo Pequeno chiller de inverter R-32.
A fiabilidade foi garantida pela imensa experiência da Daikin no desenvolvimento da tecnologia R-32
Em 2018, a Daikin foi inovadora e fez história ao apresentar os primeiros chillers com fluido frigorigéneo R-32, seguidos de unidades scroll de arrefecimento gratuito no mesmo ano e a bomba de calor R-32 em 2020.
Atualmente, a Daikin tem o maior número de instalações de R-32 no mundo como testemunho da experiência, conhecimento, qualidade e fiabilidade dos produtos R-32.
Leia mais aqui sobre os pioneiros do desenvolvimento da tecnologia R-32.
Tem interesse em mais informações sobre o Pequeno chiller de inverter R-32 da Daikin? Contacte-nos através do formulário abaixo.