Recentemente, a Daikin forneceu uma unidade chiller inverter de parafuso de condensação a ar da Série TZ para corresponder às necessidades de arrefecimento de uma unidade industrial perto de Lisboa, Portugal. A unidade produz travões e outros componentes para a indústria automóvel.
Produtos instalados
1x EWAD-TZ
Capacidade total de arrefecimento: 307 kW
Acerca dos produtos e do projeto
Para este projeto, o utilizador necessitava urgentemente de um chiller que pudesse substituir o chiller avariado. A unidade TZ fornecida correspondeu por completo às necessidades de arrefecimento de processo das instalações, especialmente em termos de eficiência energética.
Mais informações sobre a tecnologia de inverter de parafuso e o projeto da Daikin
A eficiência era muito importante para o utilizador. O chiller de compressor inverter de parafuso fornecido pela Daikin excedeu os objetivos de eficiência estabelecidos pelo utilizador graças ao compressor de inverter de parafuso e à Daikin on Site, a plataforma de monitorização remota da Daikin.
O compressor de parafuso da Daikin, desenvolvido e fabricado pela Daikin, integra a tecnologia de inverter no compressor. Também é refrigerado a fluido frigorigéneo. Isto ajuda a aumentar a fiabilidade do componente e a eficiência do compressor.
O inverter garante um excelente desempenho do chiller em carga parcial, o que é relevante quando se tem em conta o ambiente. Embora as fábricas industriais exijam frequentemente cargas de arrefecimento constante durante todo o ano, as condições nas quais os chillers funcionam variam consoante a estação.
Graças à tecnologia de inverter da Daikin, o chiller TZ instalado fornece a capacidade de arrefecimento necessária com os mais elevados níveis de eficiência energética ao longo do ano, apesar das variações na temperatura ambiente.
Outro aspeto importante do projeto é a Daikin on Site.
Daikin On Site (DoS) é uma plataforma de monitorização remota que fornece dados em tempo real, 24/7, sobre as operações do chiller na fábrica e respetivas funcionalidades. Isto permite aos proprietários da fábrica tomar ações preventivas para evitar custos extra associados a avarias e tempo de inatividade.
A plataforma permite aos responsáveis da fábrica reconhecer facilmente os problemas quando estes ocorrem para encontrarem a solução certa. Os responsáveis podem também utilizar a plataforma para avaliar os parâmetros em tempo real e ajustar remotamente as definições. Isto melhora a eficiência e gestão da unidade, permitindo o planeamento da manutenção preventiva e aumentando a fiabilidade.
Leia mais aqui sobre Daikin on Site.
Tem interesse em soluções inverter monoparafuso da Daikin? Contacte-nos através do formulário abaixo.