Recentemente, a Daikin forneceu uma solução com tecnologia chiller inverter de parafuso HFO a uma grande empresa farmacêutica, para uma das suas unidades de produção em Viena, na Áustria.
Recentemente, os chillers inverter de parafuso da Daikin foram testados na fábrica, antes de poderem ser enviados para as instalações do cliente, onde vão substituir as antigas unidades chiller GWP.
Produtos disponibilizados
2x EWAH-TZ
Capacidade total de arrefecimento: 580 kW
Sobre os produtos e o projeto
O projeto exigia a substituição de um grande chiller split R410A com condensadores remotos de condensação a ar que já tinha 15 anos. A quantidade de fluido frigorigéneo no chiller antigo era muito alta e o compressor recíproco tinha apenas 4 fases de capacidade. O utilizador final decidiu substitui-lo por tecnologia mais avançada, com maior eficiência energética e respeito pelo ambiente.
Os principais aspetos que levaram os consultores a escolher as soluções inverter de parafuso da Daikin foram a possibilidade de contar com uma grande fiabilidade do compressor de parafuso desenvolvido internamente, juntamente com fluido frigorigéneo HFO, cumprindo assim plenamente as necessidades da unidade.
Ler mais aqui sobre o compressor de parafuso único da Daikin
"O projeto exigia um conceito AVAC ecológico. Foi por isso que se decidiu usar chillers com R-1234ze. Este fluido frigorigéneo estabelece um novo padrão para sistemas de arrefecimento ecológicos. De facto, com um GWP (potencial de aquecimento global) 200 inferior ao do R-134A, é uma escolha muito mais ecológica e, em conjunto com a tecnologia de compressor de parafuso único da Daikin consegue assegurar níveis de eficiência energética excelentes."
*Ler mais aqui sobre as vantagens da utilização de R-1234z
Mais sobre os requisitos do projeto
O chiller será usado para produzir uma mistura de água/glicol refrigerada a -8 °C, que fornecerá o arrefecimento para processos microbiológicos.
Durante a investigação para a substituição, o utilizador final fez várias medições em operações de “vida real” e apercebeu-se que o requisito de arrefecimento pode variar de aprox. 70 kW a 570 kW.
Por forma a reduzir a quantidade de fluido frigorigéneo, decidiram, com a Daikin, usar os chillers inverter de parafuso de condensação a ar HFO da série TZ como substituição, com um GWP muito baixo e tecnologia inverter, para corresponder às variações em termos da capacidade de arrefecimento necessária e para uma melhor eficiência energética em condições de carga parcial.
Outro aspeto importante foi a redução do ruído. O projeto exigia uma potência sonora máxima de 81 dBA. Este requisito foi cumprido graças a uma otimização da configuração sonora reduzida na série TZ.