O projeto de remodelação levado a cabo pelo proprietário de uma vivenda de luxo semi-independente em Madrid visou converter a propriedade residencial para utilização como escritórios.
O projeto apresentou alguns desafios à equipa de remodelação, que influenciaram a escolha final do sistema de controlo de climatização, além da limitação do espaço. Tendo em conta os diferentes tamanhos de escritórios, a flexibilidade do design do sistema e da configuração foi essencial para adaptar o espaço com vista a corresponder às necessidades individuais dos inquilinos.
Com espaços limitados, era necessário ocultar ao máximo o sistema para criar uma visão aberta e limpa no interior do edifício.
O VRV 5 série S Daikin constituiu a solução ideal, simplificando e acelerando o processo de conversão, e transformando perfeitamente a propriedade para as novas funções com o máximo de credenciais de sustentabilidade, melhorando o seu perfil ambiental.
"Com um projeto de remodelação como este, a flexibilidade é essencial para mudar a utilização de residencial para comercial. A tecnologia avançada proporcionada pelo VRV 5 série S Daikin ofereceu a versatilidade necessária para corresponder a todas as necessidades funcionais e oferecer também um elevado desempenho energético numa solução muito sustentável."
Máxima flexibilidade desde o primeiro instante
A adição mais recente ao portfólio Daikin mini VRV, o VRV-5 série S Daikin de design totalmente novo inclui uma variedade de funcionalidades inovadoras que oferecem ao proprietário a flexibilidade necessária para os novos escritórios.
Essencial para o projeto de remodelação de Madrid foi o tamanho compacto da unidade exterior e a altura reduzida, com potencial para estabelecer ligação a uma variedade de unidades interiores cuidadosamente ocultas para criar uma solução "invisível" no interior e no exterior.
A unidade exterior compacta monofásica foi instalada no telhado para minimizar a visibilidade, com as dimensões reduzidas do
VRV 5 série S a permitir o posicionamento fácil abaixo da linha de visão dos edifícios adjacentes para evitar conflitos com as propriedades vizinhas e satisfazer as restrições de planeamento locais.
Os novos modos de som reduzido e o inovador design assimétrico do ventilador permitiram reduzir as emissões sonoras até ao nível mínimo de pressão sonora de 39 db(A), proporcionando um funcionamento silencioso nos escritórios e não perturbando os vizinhos.
As unidades interiores finas e ocultas atrás de grelhas discretas e em tetos falsos proporcionam um acabamento integrado que fornece aquecimento e arrefecimento conforme necessário em todo o edifício. O resultado é um ambiente de trabalho confortável, em que o sistema se integra perfeitamente na estética do edifício.
Exclusiva da Daikin, a tecnologia Shîrudo integrada permitiu aos instaladores abranger vários tamanhos de salas e funciona bem em espaços mais pequenos com uma área de apenas 10 m2. Isso foi tornado possível pelas medidas integradas de fábrica que permitem a conformidade com a mais recente norma específica de bombas de calor IEC60335-2-40: Ed.6. Outros sistemas R-32 VRF sem esta tecnologia apenas podem ser utilizados em salas com uma área igual ou superior a 28,6 m2 .
Conveniência e conforto
O VRV 5 série S Daikin partilha a tecnologia VRV inovadora comum à família Daikin VRV, como a tecnologia de temperatura de fluido frigorigéneo variável que evita as correntes de ar, proporcionando um ótimo conforto durante todo o ano.
Os novos escritórios beneficiarão de controlos inteligentes com controlo central através do Intelligent Touch Manager Daikin, que pode ser utilizado de forma rápida e fácil através de um PC ou ecrã tátil.
O elegante controlo por cabo Madoka permite o ajuste de acordo com as definições de conforto sala a sala para corresponder às preferências individuais.
Concebido tendo em conta os instaladores
O novo sistema VRV 5 foi especialmente concebido para uma rápida instalação e configuração. As pegas ergonómicas, o tamanho compacto e a estrutura leve facilitam o transporte e o posicionamento no local, ao passo que o ecrã digital de sete segmentos e o PCB arrefecido por fluido frigorigéneo com seletor integrado de aquecimento/arrefecimento simplificam a configuração.
O novo sistema integra o fluido frigorigéneo R-32 cujo GWP corresponde a um terço dos seus antecessores e requer uma carga de fluido frigorigéneo inferior, tornando o sistema mais fácil de manusear. Além disso, uma gama de novas tecnologias desenvolvidas para o VRV 5 série S, incluindo um permutador de calor de 3 fiadas único, contribui para a elevada eficiência sazonal ao longo de todo o ciclo de vida do sistema e reduz a necessidade de realizar verificações de fugas anuais.