Seis motivos para escolher uma bomba de calor
Aprofundar conhecimentos
Veja e aprenda
Relaxe e aprenda tudo o que precisa de saber sobre as nossas soluções com histórias cuidadosamente selecionadas para si
Saiba mais sobre as nossas bombas de calor e tome uma decisão informada
- O que é uma bomba de calor?
- Como funciona uma bomba de calor?
- Qual costuma ser a vida útil de uma bomba de calor?
- As bombas de calor podem ser utilizadas para arrefecimento?
- Uma bomba de calor é a escolha certa para a minha casa?
Uma bomba de calor é uma tecnologia eficiente com baixas emissões de carbono que oferece mais energia do que aquela que consome. Utiliza fontes de energia renovável como ar, água e energia geotérmica para oferecer aquecimento, arrefecimento e água quente à sua habitação. No interior, esta energia é libertada através dos emissores, tais como radiadores, pavimento radiante, convetores para bomba de calor e sistema de água quente.
As bombas de calor convertem a energia renovável numa temperatura perfeita na sua habitação. Inicialmente, a unidade exterior da bomba de calor absorve o calor do ar, da terra ou da água através de um fluido frigorígeneo. Esse fluido entra num compressor, onde é pressurizado e, devido à pressão elevada, aquece e produz água quente. A água quente pode ser armazenada num depósito até que seja necessária ou pode circular através de emissores, como piso radiante, radiadores e/ou convetores para bomba de calor localizados nas diferentes divisões. Quando combinadas com convetores para bomba de calor ou piso radiante, as bombas de calor podem ser utilizadas também para arrefecimento/refrescamento. Nesse caso, o ciclo é invertido e os emissores absorvem o calor das divisões e a unidade exterior liberta-o no ar, na terra ou na água.
Geralmente, uma bomba de calor tem uma duração de 15 a 20 anos, embora isso seja determinado por numerosos fatores, por exemplo a manutenção. Apesar das bombas de calor exigirem pouca manutenção, a sua vida útil é maximizada através de uma verificação anual pelo instalador ou parceiro de serviço.
Sim, mas isso depende do tipo de emissores disponíveis.
O emissor ideal para arrefecimento é o convetor para bomba de calor (também conhecido como ventilo-convetor), que combina o aquecimento e arrefecimento eficazmente num só equipamento.
A bomba de calor é ideal para habitações de todas as formas e tamanhos, e instalar uma bomba de calor para aquecer e arrefecer a sua habitação é uma decisão inteligente para novas habitações ou renovações.
Vantagens de uma bomba de calor
As nossas soluções para aquecimento e arrefecimento
- Bombas de calor ar-água
- Bombas de calor ar-ar
Soluções completas de aquecimento, arrefecimento e água quente
As bombas de calor ar-água são sistemas completos para aquecimento, arrefecimento e água quente sanitária, à base de energia renovável e acessíveis em termos de custos. Podem ser facilmente integradas com emissores existentes ou novos. Ideal para novas habitações, renovações e substituição de caldeiras.
Conforto em casa durante todo o ano
Disponha de conforto na sua habitação durante todo o ano com uma tecnologia de aquecimento e arrefecimento avançada e eficiente. A adição de um depósito permite também fornecer água quente sanitária. Ideal para novas habitações ou para substituir caldeiras ou sistemas elétricos antigos.
Mais informações
Pode obter aconselhamento sobre o tipo de bomba de calor mais adequado à sua casa através de um instalador Daikin.
Geralmente, a vida útil de uma bomba de calor está entre 15 e 20 anos, mas depende de vários fatores. Por exemplo, manutenção. Embora as bombas de calor sejam uma solução de baixa manutenção, a verificação anual pelo instalador ou parceiro de serviço ajuda a maximizar a vida útil.
Sim, as bombas de calor podem ser ligadas a radiadores novos ou antigos.
Se já tiver radiadores na sua habitação, as bombas de calor de alta temperatura ou híbridas (se estiver a substituir uma caldeira a gás) podem ser facilmente ligadas aos mesmos, utilizando a tubagem existente sem necessidade de substituir os radiadores ou realizar trabalhos adicionais
Sim, as bombas de calor podem ser utilizadas para arrefecimento, mas depende do tipo de emissores disponíveis.
Por exemplo, os emissores ideais para arrefecimento com bombas de calor são os convetores para bomba de calor (também conhecido como ventilo- convetor). O funcionamento é semelhante a um radiador tradicional com o benefício adicional de poder arrefecer o espaço.
Existem empresas especializadas em instalação de bombas de calor que gerem tudo o que se relaciona com a encomenda, entrega e instalação da bomba de calor.
A resposta simples é: depende. Instalar uma bomba de calor é mais do que substituir uma unidade interior e uma unidade exterior, por isso não existe um tempo concreto para instalar uma bomba de calor, uma vez que depende de vários fatores, tais como:
- Tipo de casa: O primeiro fator a ter em conta é o tipo de casa onde a bomba de calor será instalada. É uma construção nova ou existente? Para as novas construções, o planeamento tem de ter em conta todos os outros trabalhos em curso. Nas habitações existentes, terão de ser considerar fatores como o tipo de emissores existentes e se os mesmos serão mantidos ou substituídos.
- Tipo de bomba de calor: Uma vez que existem várias tipologias de bombas de calor, cada uma tem os seus próprios requisitos de instalação.
- Trabalhos adicionais: Quer esteja a instalar uma bomba de calor numa construção nova ou existente, podem ser necessários trabalhos adicionais para assegurar que tira o máximo proveito do novo sistema. Os trabalhos podem incluir a instalação ou substituição de emissores (como radiadores), otimização do isolamento, etc
O preço de instalar uma bomba de calor varia consoante o tipo de bomba de calor escolhida e o país onde vive.
Outros fatores que podem afetar o preço são as renovações e os trabalhos de construção adicionais (como o isolamento) que seja preciso realizar. O preço também varia consoante o instalador, a sua especialização e experiência.
Na Europa, os países têm diferentes regulamentos e incentivos, sejam nacionais ou regionais, para apoiar a compra e a instalação de bombas de calor.
Uma vez que cada país tem regulamentação e critérios de elegibilidade próprios, é recomendável consultar um instalador Daikin ou o website governamental para obter mais informações.
Geralmente, as bombas de calor incluem uma unidade interior e uma unidade exterior. Cada unidade produz som quando está em funcionamento, e geralmente é medido em dB(A) numa escala de 0 dB(A) a 140 dB(A).
Ao analisar os níveis sonoros, encontram-se também especificações quanto ao nível de potência sonora e ao nível de pressão sonora.
O nível de potência sonora é o nível sonoro medido diretamente na fonte.
O nível de pressão sonora é o nível sonoro medido a uma distância específica (geralmente 1,5 a 2 metros) da fonte.
As unidades interiores das bombas de calor Daikin costumam produzir uma pressão sonora de cerca de 30 dB(A), semelhante a um sussurro.
Uma vez que as unidades exteriores têm uma maior variedade de tamanhos, o intervalo de pressão sonora é entre 40 dB(A) e 62 dB(A), semelhante respetivamente ao chilrear de pássaros e a pessoas a conversar.
As bombas de calor não são muito exigentes. É recomendável agendar uma manutenção anual com o instalador ou prestador de serviços para assegurar que a bomba continua a funcionar eficientemente. Uma manutenção típica inclui verificações padrão e a limpeza profunda da unidade e dos filtros.
Descubra o nosso blogue sobre aquecimento e arrefecimento
Descubra qual é a solução que melhor se adequa às suas necessidades