Uma bomba de calor é uma tecnologia eficiente com baixas emissões de carbono. Utiliza fontes de energia renováveis para proporcionar aquecimento e arrefecimento à sua habitação. Esta energia é libertada através dos emissores térmicos ligados à bomba de calor, tais como radiadores, pavimento radiante e convetores para bomba de calor.
Este artigo aborda as ligações da bomba de calor e de que modo se combinam para criar a temperatura ideal na sua habitação.
Uma bomba de calor pode ligar-se a emissores de calor, à semelhança de uma caldeira tradicional a combustível fóssil. A diferença está em como esta gera calor e em como o distribui.
Em vez de queimar combustível fóssil para criar calor, uma bomba de calor absorve-o de fontes renováveis, como ar, solo ou água, e utiliza um processo de evaporação e condensação de fluido frigorigéneo. O resultado é uma forma de aquecimento mais eficiente e limpo.
Combinar uma bomba de calor com radiadores
Existem dois tipos de radiadores: de alta e baixa temperatura.
Os radiadores de alta temperatura costumam existir em propriedades antigas. A temperatura da água no seu interior está normalmente entre 60 e 70 °C.
Pode utilizar um radiador de alta temperatura com uma bomba de calor de alta temperatura ou uma bomba de calor híbrida, que combina uma bomba de calor com uma caldeira de condensação a gás. Esta solução híbrida impulsiona automaticamente o seu sistema, conforme necessário para maximizar a eficiência e atingir temperaturas superiores.
Existem atualmente muitas bombas de calor de alta temperatura que oferecem uma temperatura de água superior a 65 °C. Estas são ideais para ligação a tubagens existentes e sistemas de aquecimento mais antigos. As bombas de calor também funcionam perfeitamente com radiadores de baixa temperatura, que se costumam encontrar em habitações mais recentes. Em ambos os casos, o fluido frigorigéneo aquecido circula pelo permutador de calor, que transfere o calor para a água. Este circula depois pelos tubos para os radiadores.
Bombas de calor com piso radiante
Uma bomba de calor combinada com piso radiante hidrónico, ou baseado em água, pode ser uma excelente forma de aquecer uma habitação. As bombas de calor são mais eficientes a temperaturas mais baixas e o piso radiante funciona a temperaturas muito inferiores às dos radiadores. O piso radiante também permite um maior conforto e eficiência energética.
O piso radiante hidrónico é particularmente compatível com uma bomba de calor. Exige uma quantidade mínima de energia e pode ser alimentado sobretudo a fontes renováveis.
Convetores para bomba de calor
Outra opção é um convetor para bomba de calor (HPC), também conhecido como unidade ventilo-convetora. É semelhante a um radiador, sendo que ambos utilizam a convecção para aquecer uma divisão, mas o processo é muito mais rápido porque existe um pequeno ventilador atrás para acelerar o ciclo de aquecimento e arrefecimento. Assim, pode criar a mesma temperatura ambiente que um radiador tradicional com temperaturas da água mais baixas no interior, oferecendo poupanças de energia.
Um convetor para bomba de calor é compatível com piso radiante e radiadores numa instalação de zonas múltiplas, ou pode substituir os radiadores desatualizados quando combinado com uma bomba de calor de alta temperatura. Concede capacidades superiores a partir de uma bomba de calor de baixa temperatura para a máxima eficiência.