Escolha a partir de uma gama de opções de acordo com a sua habitação e respetivas necessidades
- Bombas de calor ar-água
- Bombas de calor ar-ar
- Bombas de calor geotérmicas
- Bombas de calor de água quente sanitária
O seu sistema de aquecimento, arrefecimento e água quente durante todo o ano
As bombas de calor ar-água transferem energia do ar exterior para o interior da sua habitação ou vice-versa. A unidade exterior da bomba de calor troca energia com o ar exterior e, com a ajuda de um fluido frigorígeneo, liberta a energia a uma temperatura superior (ou inferior) para um circuito hidráulico, por forma a gerar aquecimento (ou arrefecimento) ambiente e água quente. A mais fácil de instalar na Europa.
Conforto em casa durante todo o ano
As bombas de calor ar-ar transferem energia do ar exterior para o interior da sua habitação ou vice-versa. A unidade exterior da bomba de calor troca energia com o ar exterior e, com a ajuda de um fluido frigorígeneo, liberta a energia a uma temperatura superior ou inferior na divisão, através da unidade interior, consoante as necessidades de aquecimento e arrefecimento.
Eficiência de aquecimento, arrefecimento e água quente
As bombas de calor geotérmicas extraem energia do solo, através de tubos verticais ou coletores horizontais. A instalação de bombas de calor geotérmicas é mais complexa e implica mais custos do que as bombas de calor ar-água.
Fornecimento de água quente eficiente e fiável
As bombas de calor de água quente sanitária utilizam energia, do exterior ou do interior da habitação, e fornecem água quente à sua habitação. As bombas de calor de água quente sanitária são frequentemente instaladas em combinação com painéis solares.
Conheça as nossas bombas de calor mais populares
Comparar modelos (1)
Comparar modelos
Cores
Cores
Resumo
Pressão Sonora
Pressão Sonora
Capacidade de aquecimento e arrefecimento (kW)
Capacidade de aquecimento e arrefecimento (kW)
Etiqueta energética aquecimento
Etiqueta energética aquecimento
Etiqueta energética arrefecimento
Etiqueta energética arrefecimento
# unidades interiores numa única unidade exterior (multi)
# unidades interiores numa única unidade exterior (multi)
Dimensões da unidade interior (AxLxP)
Dimensões da unidade interior (AxLxP)
Em detalhe
Design
Comfort
Onecta
Compare os nossos modelos
Assista e aprenda sobre bombas de calor
Relaxe e desfrute ao aprender tudo o que precisa de saber sobre as nossas soluções com estas histórias, cuidadosamente selecionadas para si
Mais informações sobre as bombas de calor
Pode obter aconselhamento sobre o tipo de bomba de calor mais adequado à sua casa através de um instalador Daikin.
Geralmente, a vida útil de uma bomba de calor está entre 15 e 20 anos, mas depende de vários fatores. Por exemplo, manutenção. Embora as bombas de calor sejam uma solução de baixa manutenção, a verificação anual pelo instalador ou parceiro de serviço ajuda a maximizar a vida útil.
Sim, as bombas de calor podem ser ligadas a radiadores novos ou antigos.
Se já tiver radiadores na sua habitação, as bombas de calor de alta temperatura ou híbridas (se estiver a substituir uma caldeira a gás) podem ser facilmente ligadas aos mesmos, utilizando a tubagem existente sem necessidade de substituir os radiadores ou realizar trabalhos adicionais
Sim, as bombas de calor podem ser utilizadas para arrefecimento, mas depende do tipo de emissores disponíveis.
Por exemplo, os emissores ideais para arrefecimento com bombas de calor são os convetores para bomba de calor (também conhecido como ventilo- convetor). O funcionamento é semelhante a um radiador tradicional com o benefício adicional de poder arrefecer o espaço.
Existem empresas especializadas em instalação de bombas de calor que gerem tudo o que se relaciona com a encomenda, entrega e instalação da bomba de calor.
A resposta simples é: depende. Instalar uma bomba de calor é mais do que substituir uma unidade interior e uma unidade exterior, por isso não existe um tempo concreto para instalar uma bomba de calor, uma vez que depende de vários fatores, tais como:
- Tipo de casa: O primeiro fator a ter em conta é o tipo de casa onde a bomba de calor será instalada. É uma construção nova ou existente? Para as novas construções, o planeamento tem de ter em conta todos os outros trabalhos em curso. Nas habitações existentes, terão de ser considerar fatores como o tipo de emissores existentes e se os mesmos serão mantidos ou substituídos.
- Tipo de bomba de calor: Uma vez que existem várias tipologias de bombas de calor, cada uma tem os seus próprios requisitos de instalação.
- Trabalhos adicionais: Quer esteja a instalar uma bomba de calor numa construção nova ou existente, podem ser necessários trabalhos adicionais para assegurar que tira o máximo proveito do novo sistema. Os trabalhos podem incluir a instalação ou substituição de emissores (como radiadores), otimização do isolamento, etc
O preço de instalar uma bomba de calor varia consoante o tipo de bomba de calor escolhida e o país onde vive.
Outros fatores que podem afetar o preço são as renovações e os trabalhos de construção adicionais (como o isolamento) que seja preciso realizar. O preço também varia consoante o instalador, a sua especialização e experiência.
Na Europa, os países têm diferentes regulamentos e incentivos, sejam nacionais ou regionais, para apoiar a compra e a instalação de bombas de calor.
Uma vez que cada país tem regulamentação e critérios de elegibilidade próprios, é recomendável consultar um instalador Daikin ou o website governamental para obter mais informações.
Geralmente, as bombas de calor incluem uma unidade interior e uma unidade exterior. Cada unidade produz som quando está em funcionamento, e geralmente é medido em dB(A) numa escala de 0 dB(A) a 140 dB(A).
Ao analisar os níveis sonoros, encontram-se também especificações quanto ao nível de potência sonora e ao nível de pressão sonora.
O nível de potência sonora é o nível sonoro medido diretamente na fonte.
O nível de pressão sonora é o nível sonoro medido a uma distância específica (geralmente 1,5 a 2 metros) da fonte.
As unidades interiores das bombas de calor Daikin costumam produzir uma pressão sonora de cerca de 30 dB(A), semelhante a um sussurro.
Uma vez que as unidades exteriores têm uma maior variedade de tamanhos, o intervalo de pressão sonora é entre 40 dB(A) e 62 dB(A), semelhante respetivamente ao chilrear de pássaros e a pessoas a conversar.
As bombas de calor não são muito exigentes. É recomendável agendar uma manutenção anual com o instalador ou prestador de serviços para assegurar que a bomba continua a funcionar eficientemente. Uma manutenção típica inclui verificações padrão e a limpeza profunda da unidade e dos filtros.
Desfrute da diferença Daikin
Selecionámos alguns artigos informativos e inspiradores para saber mais sobre como a Daikin pode ajudar