Design criado para a eficiência
Estas bombas de calor são concebidas para a produção de água quente sanitária, armazenada em depósito de aço vitrificado ou aço inoxidável, com isolamento em poliuretano para minimizar as perdas térmicas
Descubra os nossos modelos
Comparar modelos (1)
Comparar modelos
Cores
Cores
Resumo
Funcionalidades
Funcionalidades
Dimensões (AxLxP)
Dimensões (AxLxP)
Pressão Sonora
Pressão Sonora
Etiqueta energética aquecimento
Etiqueta energética aquecimento
Temperatura de Água Quente Sanitária
Temperatura de Água Quente Sanitária
Operação
Operação
Compare os nossos modelos
Assista e aprenda sobre bombas de calor
Relaxe e desfrute ao aprender tudo o que precisa de saber sobre as nossas soluções com estas histórias, cuidadosamente selecionadas para si
Mais informações sobre as bombas de calor
Sim, as bombas de calor podem ser ligadas a radiadores novos ou antigos.
Se já tiver radiadores na sua habitação, as bombas de calor de alta temperatura ou híbridas (se estiver a substituir uma caldeira a gás) podem ser facilmente ligadas aos mesmos, utilizando a tubagem existente sem necessidade de substituir os radiadores ou realizar trabalhos adicionais
Geralmente, a vida útil de uma bomba de calor está entre 15 e 20 anos, mas depende de vários fatores. Por exemplo, manutenção. Embora as bombas de calor sejam uma solução de baixa manutenção, a verificação anual pelo instalador ou parceiro de serviço ajuda a maximizar a vida útil.
Sim, as bombas de calor podem ser utilizadas para arrefecimento, mas depende do tipo de emissores disponíveis.
Por exemplo, os emissores ideais para arrefecimento com bombas de calor são os convetores para bomba de calor (também conhecido como ventilo- convetor). O funcionamento é semelhante a um radiador tradicional com o benefício adicional de poder arrefecer o espaço.
Geralmente, as bombas de calor incluem uma unidade interior e uma unidade exterior. Cada unidade produz som quando está em funcionamento, e geralmente é medido em dB(A) numa escala de 0 dB(A) a 140 dB(A).
Ao analisar os níveis sonoros, encontram-se também especificações quanto ao nível de potência sonora e ao nível de pressão sonora.
O nível de potência sonora é o nível sonoro medido diretamente na fonte.
O nível de pressão sonora é o nível sonoro medido a uma distância específica (geralmente 1,5 a 2 metros) da fonte.
As unidades interiores das bombas de calor Daikin costumam produzir uma pressão sonora de cerca de 30 dB(A), semelhante a um sussurro.
Uma vez que as unidades exteriores têm uma maior variedade de tamanhos, o intervalo de pressão sonora é entre 40 dB(A) e 62 dB(A), semelhante respetivamente ao chilrear de pássaros e a pessoas a conversar.
Na Europa, os países têm diferentes regulamentos e incentivos, sejam nacionais ou regionais, para apoiar a compra e a instalação de bombas de calor.
Uma vez que cada país tem regulamentação e critérios de elegibilidade próprios, é recomendável consultar um instalador Daikin ou o website governamental para obter mais informações.
Pode obter aconselhamento sobre o tipo de bomba de calor mais adequado à sua casa através de um instalador Daikin.
O preço de instalar uma bomba de calor varia consoante o tipo de bomba de calor escolhida e o país onde vive.
Outros fatores que podem afetar o preço são as renovações e os trabalhos de construção adicionais (como o isolamento) que seja preciso realizar. O preço também varia consoante o instalador, a sua especialização e experiência.
As bombas de calor não são muito exigentes. É recomendável agendar uma manutenção anual com o instalador ou prestador de serviços para assegurar que a bomba continua a funcionar eficientemente. Uma manutenção típica inclui verificações padrão e a limpeza profunda da unidade e dos filtros.
Desfrute da diferença Daikin
Selecionámos alguns artigos informativos e inspiradores para saber mais sobre como a Daikin pode ajudar