A família Bluevolution está a crescer
Diga olá ao novo membro da família Daikin, o Pequeno Chiller Inverter R-32.
Disponível em stock para entrega rápida | Versões de apenas arrefecimento e de bomba de calor | Intervalo de capacidade: 16-90 kW
ALERTA: O Instituto Pasteur de Lille avaliou a eficiência dos purificadores de ar da Daikin contra vírus respiratórios
Os purificadores de ar da Daikin são uma medida adicional no combate contra doenças respiratórias.
Conheça os resultados dos testes efetuados ao coronavírus humano HCoV-229E e à influenza H1N1 por parte do Instituto Pasteur de Lille.
Novidades na nossa gama de produtos
A unidade Stylish combina a excelência do design e da tecnologia para conceder uma solução de climatização completa para qualquer interior.
A tecnologia Round Flow Daikin 360° proporciona o melhor conforto disponível no mercado e aumenta a eficiência energética até 50%.
A nova geração da gama de aquecimento Daikin alcança níveis superiores de conforto, eficiência energética, fiabilidade e controlo.
Um controlador totalmente reconcebido para proporcionar a climatização perfeita, que combina design e simplicidade.
A Daikin disponibiliza 2 tecnologias de energia solar térmica – o sistema Solar mais tradicional pressurizado, e o Sistema Solar Drain-Back.
Primeiro chiller de condensação a ar com fluido frigorigéneo R-32 que respeita o ambiente.
Soluções para cada necessidade de climatização
Na Daikin, oferecemos a maior seleção de soluções de aquecimento e arrefecimento para todos os ambientes e preferências pessoais. Saiba mais sobre as opções disponíveis escolhendo uma aplicação.
-
Aquecimento e bombas de calor
-
Energia solar térmica
-
Sistemas de água quente
-
Purificação do ar
-
Refrigeração
-
Ventilação
-
Ar condicionado
-
Sistemas de controlo
Desde casas pequenas a escritórios grandes
Quer seja um proprietário de casa, lojista ou gerente de hotel, as nossas soluções de aquecimento e arrefecimento Daikin vão corresponder às necessidades. Inicie o seu projeto connosco selecionando o tipo de edifício.
Inovação significa melhoramento contínuo
Acreditamos que é sempre possível melhorar. E esta crença é a força que impulsiona tudo o que fazemos na Daikin. Desde pequenos melhoramentos no processo de produção a grandes inovações que resultam em poupanças energéticas de 70%, pretendemos inspirar mudanças tecnológicas. Com o nosso próprio Centro de Desenvolvimento Europeu e foco nos produtos energeticamente eficientes, estamos a criar soluções de climatização na Europa para a Europa.