- Máximo conforto
- Elevada eficiência
- Soluções flexíveis
As tecnologias inteligentes criam um clima confortável
Com o caudal de ar a 360°, nunca estará sujeito a correntes de ar frio ou distribuição de ar inconsistente. O sensor inteligente deteta e afasta o caudal de ar das pessoas, sendo que os sensores de chão asseguram uma temperatura uniforme do chão ao teto.
A eficiência energética superior permite aumentar as poupanças
A nossa Cassete Round Flow está equipada com um painel que tem um filtro com autolimpeza que permite reduzir os custos de manutenção e aumenta as poupanças de eficiência energética até 50% em comparação com as cassetes normais. O sensor inteligente passa automaticamente a cassete para o modo de poupança de energia ou desliga-a quando deteta que a divisão está vazia, reduzindo os custos de energia até 27%.
O design flexível integra-se em qualquer divisão ou instalação
Com a altura de instalação mais baixa do mercado, a Cassete Round Flow integra-se perfeitamente no teto. O design flexível permite caudais de ar de 2 vias, 3 vias e 4 vias, para que a possa instalar em cantos, adjacente à parede ou em divisões de formato irregular.
Fácil manutenção
Equipada com um filtro de autolimpeza especial, a Cassete Round Flow assegura um funcionamento consistente e aumenta a eficiência até 50%. O pó recolhido durante as limpezas automáticas diárias é armazenado numa caixa que comporta até 12 meses de pó acumulado.
Esqueça as escadas e os técnicos de limpeza. Tudo o que tem de fazer para extrair o pó da caixa é encaixá-la no aspirador comum.
Poupanças reais
Wolverhampton, Reino Unido.
Após instalar as cassetes com autolimpeza, esta loja registou uma redução de 50% no consumo de energia, em comparação com a solução standard anterior.
Caso dos escritórios de apostas Coral
Saiba como as nossas cassetes "round flow" com autolimpeza alcançaram poupanças energéticas 50% superiores para os escritórios de apostas Coral.
Caso da C&A
Saiba como o nosso sistema VRV de condensação a água proporcionou ar condicionado, água quente e ventilação eficientes em termos energéticos para a loja de roupa C&A.
Caso da K-Way
Saiba como criámos uma solução de ar condicionado premium para uma loja de gama alta em Covet Garden, Londres.
Caso da Sportisimo
Saiba como o nosso sistema de bomba de calor ajudou um dos maiores revendedores da República Checa a obter maior eficiência energética e conforto na sua loja.
Concebida para conforto
O sensor inteligente utiliza sensores de presença para detetar e afastar o caudal de ar das pessoas e eliminar as correntes de ar frio. O sistema passa automaticamente para o modo de poupança de energia ou desliga-se quando deteta que a divisão está vazia. Os sensores de chão adicionais asseguram que a temperatura permanece consistente do chão ao teto.
Caudais de ar equilibrados
O funcionamento a 360° assegura uma distribuição perfeitamente equilibrada do caudal de ar e elimina simultaneamente os pontos mortos. O sistema de oscilação automática vertical distribui automaticamente o ar de forma uniforme na divisão e reduz as flutuações de temperatura. Isso resulta em menos ciclos ligar/desligar, reduzindo o consumo de energia e aumentando as poupanças.
A maior gama de painéis do mercado
Disponível em branco e preto, a cassete Round Flow consegue acomodar qualquer tipo de interior.
7 painéis diferentes na versão de design exclusivo, auto-limpeza e padrão vão satisfazer qualquer necessidade de ambientes padrão e propensos a pó.
- Painéis de design exclusivo
- Painéis com auto-limpeza
- Painéis padrão
Painel de design exclusivo em branco e preto
› Nova linha de painéis de design exclusivo que ocultam as grelhas de entrada de ar para um aspeto mais estilizado
› Com caudal de ar a 360°, amplas alhetas e sensores inteligentes opcionais
Painéis com auto-limpeza disponíveis em branco e preto
› A exclusiva cassete com auto-limpeza da Daikin com amplas alhetas e sensores inteligentes opcionais
› Painel de rede mais fina para áreas propensas ao pó (ou seja, lojas de roupa e livrarias)
Painéis padrão disponíveis em branco e preto
› A exclusiva cassete Round Flow da Daikin com caudal de ar a 360°, amplas alhetas e sensores inteligentes opcionais
Produtos relacionados
Saber mais
-
100 - Sky Air product catalogue for professionalsPDF | 46.69MB -
200 - VRV product catalogue for professionalsPDF | 73.13MB