Skip to main content

Daikin Altherma 3 R (Classes 4-6-8)

A nova geração da gama de aquecimento Daikin alcança níveis superiores de conforto, eficiência energética, fiabilidade e controlo.

Um novo líder no mercado de bombas de calor

Composta por várias unidades, a gama Daikin Altherma 3 produz água quente sanitária e fornece aquecimento, tanto para casas novas como para reconversão de sistemas existentes, utilizando bombas de calor. A Daikin Altherma 3, a terceira geração da reconhecida gama de aquecimento Daikin, utiliza a sua tecnologia Bluevolution de referência, uma combinação de compressores Daikin e fluido frigorigéneo R-32, para alcançar uma eficiência sazonal A++.

As vantagens da gama Daikin Altherma 3

  • Alto desempenho

    • Temperatura de avanço de água de 65ºC
    • COP de aquecimento até 5,1
    • Classe Energética até A+++
    • R32: 4 vezes mais ecológico do que a anterior gama com fluido R410-A
  • Instalação facilitada

    • 3 opções de unidade interior: mural, chão com depósito integrado, e Depósito ECH2O
    • Sistema Split com flexibilidade até 30m de distância entre unidades
  • Fácil de controlar

    • Controlador totalmente novo com ecrã a cores de alta definição
    • Interface muito simples e intuitivo
    • Controlo em qualquer altura e em qualquer lugar, através da Aplicação "Daikin Residential Controller"

Gama Daikin Altherma 3

Explore as vantagens de cada unidade da gama Daikin Altherma 3:

  • Unidade mural

    • Unidade flexível e compacta, sem folgas laterais
    • Combine com um depósito de água quente sanitária em separado (até 500 litros, com ou sem apoio solar)
    • Design moderno e elegante
    • Cartão WLAN para controlo através de aplicação fornecido de fábrica
  • Unidade de chão

    • Unidade compacta com uma área de instalação reduzida
    • Todos os componentes e ligações são instalados de fábrica
    • Fornecimento constante de água quente com um consumo mínimo de eletricidade
    • Design moderno e elegante, disponível em branco ou prateado
    • Cartão WLAN para controlo através de aplicação fornecido de fábrica
  • Unidade integrada ECH2O

    • Depósito integrado de 300 ou 500 litros
    • Água quente limpa e segura graças à separação da água do depósito e da água sanitária
    • Utilização de energia máxima graças às ligações solares
    • Opção bivalente que permite a combinação com outras fontes de calor
bg-image
Controlador de climatização brc1h

Design galardoado

A unidade Daikin Altherma 3 recebeu um IF design award e Reddot Product Design Award pelo seu design inovador. Estes prémios representam duas das maiores e mais prestigiosas competições no mundo.

iF DESIGN AWARD

Um novo controlador intuitivo

Daikin | controlador intuitivo
  • Visão geral da temperatura

    • Do sistema de climatização e do depósito de Águas Quentes Sanitárias
    • Do exterior
  • Aquecimento personalizado

    • Defina os parâmetros para água quente sanitária e aquecimento do espaço
    • Faça uma programação horária da unidade consoante as suas necessidades
  • O sensor Daikin-Eye

    • Mostra o estado da unidade
    • Azul significa que a unidade está a funcionar corretamente
    • Vermelho significa que ocorreu um erro

Stand by Me

Usufrua de uma extensão de garantia no seu equipamento Daikin Altherma e acompanhe os processos de manutenção na ferramenta online Stand By Me, entre outras vantagens!

Saber mais

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?