Skip to main content

Bombas de calor ar-água Daikin Altherma de baixa temperatura

A sua solução de aquecimento, arrefecimento e água quente eficiente em termos energéticos.

Aquecimento ar-água de baixa temperatura
Aquecimento ar-água de baixa temperatura

Aquecimento

As bombas de calor extraem calor do ar exterior, tornando o aquecimento da sua casa um processo eficiente em termos energéticos.

Arrefecimento ar-água de baixa temperatura
Arrefecimento ar-água de baixa temperatura

Arrefecimento

Alimentadas por fontes de energia renovável, as bombas de calor arrefecem a sua casa sem consumir grandes quantidades de energia.

bomba de calor ar-água água quente
bomba de calor ar-água água quente

Água quente sanitária

Combinar uma bomba de calor com um depósito de água quente sanitária produz água quente suficiente a elevada eficiência para si e para a sua família.

bomba de calor ar-água apoio solar
bomba de calor ar-água apoio solar

Apoio solar

O apoio solar opcional é uma fonte de energia gratuita que pode produzir até 70% da água quente sanitária.

Daikin Altherma 3 R
(Classes 4-6-8)

A nova bomba de calor oferece níveis superiores de conforto, eficiência energética, fiabilidade e controlo.

Daikin Altherma 3 R
(Classes 11-14-16)

A sua solução de aquecimento, arrefecimento e água quente eficiente em termos energéticos.

bg-image

Daikin Altherma 3 H

O padrão da bomba de calor de elevada capacidade.

bg-image

Daikin Altherma 3 M 4-8 kW

O padrão monobloco

A Daikin Altherma 3 M é o primeiro monobloco de 3.ª geração da Daikin, que tira partido de um novo design e da utilização do fluido frigorigéneo R-32.

Daikin Altherma 3 M (Classes 4-6-8)

O monobloco de referência.

bg-image

Daikin Altherma 3 M (Classes 9-11-14-16)

A máxima potência

O Daikin Altherma 3 M é o primeiro monobloco de 3.ª geração da Daikin, que tira partido de um novo design e da utilização do fluido frigorigéneo R-32.

Alimentadas por energia renovável

Ao extraírem energia renovável do ar, as unidades Daikin Altherma de baixa temperatura aquecem, arrefecem e fornecem água quente para a sua casa de forma sustentável.

  • Alimentadas por 75% de energia renovável extraída do ar e 25% de eletricidade
  • Recebeu uma etiqueta energética A+++ pelo seu aquecimento ambiente
  • Combine a sua bomba de calor com apoio solar para aumentar as suas poupanças de água quente

Poupanças de água quente com energia solar

Reduza os custos de energia tirando partido da energia renovável do sol. Os nosso painéis solares são fáceis de instalar e produzem até 70% da energia que as bombas de calor e as caldeiras de água quente necessitam. Igualmente disponível para todos os tipos de edifícios, os nossos sistemas solares térmicas de água quente acomodam casas pequenas e grandes. Escolha entre um sistema de água quente despressurizado ou pressurizado.

Inércia térmica ECH2O despressurizado (Drain-back)

  • Ideal para casas novas
  • Desempenho energético superior ao dos sistemas pressurizados
  • Exige uma ligação vertical direta do depósito aos coletores solares
  • Se não houver sol, o sistema drena automaticamente para evitar tubos congelados

Inércia térmica ECH2O pressurizado

  • Ideal para renovações e casas existentes
  • Possibilidade de utilizar tubagens curvas para ligar o depósito aos coletores solares
  • Enchimento com água e anticongelante para evitar tubos congelados
  • O sistema é pressurizado e vedado para sua segurança
bg-image

Daikin Altherma HPC

O Daikin Altherma HPC é um convetor para bomba de calor que combina aquecimento e arrefecimento num só produto.

bg-image

Daikin Altherma UFH

Divisões bem iluminadas com grandes janelas, áreas amplas e variáveis e um clima sempre agradável: com os sistemas de piso radiante da Daikin, pode explorar ao máximo as suas ideias criativas.

Solução perfeita para novas construções

As bombas de calor ar-água de baixa temperatura da Daikin são a escolha ideal para novas casas ou construções. Combinadas com piso radiante ou radiadores de baixa temperatura, a configuração exige menos energia para aquecer a sua casa. Criadas na Europa, para a Europa, as nossas bombas de calor ar-água são adequadas para todos os climas europeus durante todo o ano.

bg-image

Sempre sob controlo

Transfira a aplicação Aquecimento, ligue a unidade ao Wi-Fi e controle a sua climatização a partir de qualquer lugar. Não podia ser mais fácil.

Stand by Me

Usufrua de uma extensão de garantia no seu equipamento Daikin Altherma e acompanhe os processos de manutenção na ferramenta online Stand By Me, entre outras vantagens!

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?