Skip to main content

Daikin Altherma 3 M (Classes 4-6-8)

O monobloco de referência

Design funcional

Parte frontal transparente da Daikin Altherma 3 M

Estrutura redefinida

A grelha frontal horizontal branca oculta o ventilador, reduzindo a perceção do som produzido pela unidade.
A estrutura em cinzento claro reflete o espaço circundante para ajudar a unidade a integrar-se em qualquer ambiente.

Monobloco com fluido frigorigéneo R-32

A Daikin é pioneira no lançamento de bombas de calor equipadas com R-32. Com um Potencial de Aquecimento Global (GWP) inferior, o R-32 equivale em potência aos fluidos frigorígeneo padrão mas alcança uma eficiência energética superior e emissões de CO2 inferiores. Fácil de recuperar e reutilizar, o R-32 é a solução perfeita para alcançar as metas europeias de emissões de CO2.

bg-image

Compacidade preservada

O sistema Daikin Altherma 3 M é a solução de bomba de calor mais compacta, visto ser composta apenas por uma unidade exterior. É por isso a solução ideal para espaços interiores limitados.

gif monobloco

Ajude os instaladores e a colocação em funcionamento

› A caixa de ligações elétricas rotativa é uma funcionalidade nova nesta bomba de calor monobloco.

› Ajuda os instaladores a ter um acesso rápido e fácil aos componentes hidráulicos e frigoríficos da unidade.

› Desta forma é possível efetuar facilmente a assistência e o arranque do sistema.

 

bg-image

Aplicação Daikin Onecta, com controlo por voz

  • Controle o seu sistema em qualquer lugar, através do smartphone
  • Controle o seu sistema com comandos de voz
  • Integração com o Google Assistant e o Amazon Alexa
  • Programação de funcionalidades como:
    • Programação diária ou modo de férias
    • Controlar várias unidades/ativação do modo potente
    • Monitorizar o consumo de energia

 

Logótipo do Daikin Residential Controller

Madoka: termostato ambiente por cabo

  • Design moderno e elegante
  • Controlo tátil intuitivo
  • Três cores para combinar com qualquer design interior (branco, preto e prateado)
  • Controlador compacto com apenas 85 x 85 mm

 

Emissores térmicos

Enquanto bomba de calor de baixa temperatura, o sistema Daikin Altherma 3 M funciona perfeitamente com vários emissores, incluindo ventilo-convetores HPC e pavimento radiante.

Pega do chuveiro com água quente

Produção de água quente sanitária

A bomba de calor monobloco pode ser combinada com depósitos em aço inoxidável (EKHWS-D) ou depósitos ECH2O (EKHWP) para produção de água quente sanitária.

 

Interface homem-máquina (MMI-2)

Inspirada no design premiado das unidades interiores Daikin Altherma 3, a Daikin também atualizou este controlador para oferecer uma interface ainda mais intuitiva.

 

Interface homem-máquina
bg-image

Desempenho melhorado

A Daikin Altherma 3 M apresenta um desempenho melhorado, bem como uma ampla gama de produtos

  • Aquecimento ambiente até A+++
  • Produção de Água Quente Sanitária até A+
  • Funcionamento até -25ºC de temperatura exterior
  • Permite uma temperatura de impulsão de 60ºC até -5ºC exteriores, exclusivamente por bomba de calor
  • Disponível nas capacidades de 4, 6 e 8 kW
  • Adequado a renovações e novas construções

 

Saber mais

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?