Skip to main content

Daikin Altherma HPC

Uma abordagem refrescante ao conforto doméstico

O Daikin Altherma HPC é um convetor para bomba de calor que combina aquecimento e arrefecimento num só produto.

bg-image

O Daikin Altherma HPC pode substituir radiadores antigos. Graças ao seu funcionamento silencioso e design elegante, a unidade pode ser colocada em quartos e salas.

Caudal de ar de um convetor para bomba de calor

O que é um convetor para bomba de calor?

Os convetores Daikin Altherma HPC funcionam de forma semelhante a um radiador, uma vez que ambos utilizam convecção para aquecer a divisão. Num radiador, essa convecção é criada fazendo circular água pelos tubos. Com um convetor, o processo de convecção é mais rápido pela inclusão de um pequeno ventilador na unidade.

Os convetores Daikin Altherma HPC possibilitam a mesma temperatura ambiente que um radiador, sem necessidade de temperaturas tão elevadas, o que permite poupanças energéticas para os utilizadores.

Dimensões reduzidas

Com apenas 135mm de profundidade, esta unidade pode ser instalada em qualquer casa ou apartamento.

Ruído do Altherma HPC

Discreto

À medida que a unidade se aproxima da temperatura pretendida, o ventilador de modulação contínua reduz gradualmente a velocidade e, consequentemente, produz menos ruído. A pressão sonora da unidade mede 25 db(A) a 1 m, quando o ventilador funciona a baixa velocidade.

Combinação do Altherma HPC com a gama Daikin Altherma 3

Combinação perfeita

Estas unidades conjugam-se na perfeição com a gama de bombas de calor Daikin Altherma.

Possibilidade de controlo da Qualidade do Ar Interior para os modelos de chão

Qualidade do ar interior (QAI) refere-se à qualidade do ar num edifício ou estrutura, que é respirado todos os dias pelos seus ocupantes.

No planeamento de novos edifícios residenciais, escolas, escritórios ou edifícios comerciais, muitos aspetos devem ser considerados. Além dos fatores estruturais e do aquecimento e arrefecimento, existe também algo muitas vezes negligenciado: a qualidade do ar interior.

Sabia que o ar interior que respiramos, seja em casa, no escritório ou num quarto de hotel, pode ser muito mais poluído que o ar exterior?

Partículas e poluentes do Ar interior

Com o sistema correto (ar condicionado, ventilação, purificadores de ar), os poluentes como pólen, bactérias, vírus ou germes podem ser filtrados do ar.

Quanto menores essas partículas, mais perigosas elas são para nossa saúde, portanto as mesmas são classificadas com base no seu tamanho.

Também disponível uma versão para montagem em parede

O Daikin Altherma HPC mural é uma unidade compacta composta por uma estrutura metálica, com espaço para instalação de válvula de 2 ou 3 vias. A aplicação na parede poupa espaço no chão para mobília e decoração.

A profundidade de 128 mm é um feito técnico incrível que garante a melhor escolha para uma habitação residencial.

Quando a necessidade de aquecimento é inferior, a unidade modula o caudal de ar reduzindo o nível sonoro de funcionamento. Um ventilador padrão tudo-ou-nada a funcionar à velocidade máxima pode aumentar a pressão sonora.

E para uma aplicação oculta

Conheça este produto discreto

Instalação flexível

O Daikin Altherma HPC encastrado pode ser instalado de 4 formas distintas, em praticamente todas as condições. A unidade pode ser posicionada na horizontal ou vertical. Na horizontal, para instalação no teto, são oferecidas 3 possibilidades:

› Painel horizontal e grelha vertical para saída do ar
› Grelha de retorno horizontal e grelha vertical para saída do ar
› Grelhas de retorno e insuflação horizontais para saída do ar

 

Condutas
Condutas
Condutas
Condutas

Outras vantagens do Daikin Altherma HPC

Controlos

A Daikin oferece uma grande variedade de controladores funcionais com um design fantástico.

Rapidez e alta capacidade

O Daikin Altherma HPC combina as vantagens do aquecimento residencial através de piso radiante e radiadores. Oferece um aquecimento e arrefecimento de alta capacidade e pode ser ajustado para temperaturas de impulsão da água muito baixas (35/30 °C).

Modulação do caudal de ar

Quando existe menos necessidade de aquecimento ou arrefecimento, a unidade modula o caudal de ar, por forma a abrandar o ventilador e reduzir o seu ruído. Um ventilador tudo-ou-nada a funcionar à velocidade máxima pode aumentar a pressão sonora.

Inversor CC

O Daikin Altherma HPC utiliza as tecnologias mais recentes para consumir menos eletricidade, até um mínimo de 3 W de potência em standby.

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?