Compacidade melhorada
Estrutura compacta e elevado design
A grelha frontal preta oculta o ventilador, reduzindo a perceção do som produzido pela unidade.
A estrutura em cinzento claro reflete o espaço circundante para ajudar a unidade a integrar-se em qualquer ambiente.
Um único ventilador para unidades de elevada capacidade
A Daikin substituiu o ventilador duplo por um único ventilador maior e otimizou o respetivo formato para reduzir o ruído de funcionamento e melhorar a circulação do ar.
Funcionamento com fluido frigorigéneo R-32
A Daikin é pioneira no lançamento de bombas de calor equipadas com R-32. Com um Potencial de aquecimento global (GWP) inferior, o R-32 apresenta características semelhantes aos fluidos frigorigéneos standard, mas com uma eficiência energética superior e uma redução de 75% na emissão de CO2 equivalente. Fácil de recuperar e reutilizar, o R-32 é a solução perfeita para alcançar as nossas metas europeias de emissões de CO2.
Ideal para espaços pequenos
Graças ao ventilador único, a altura é reduzida e a grelha preta faz com que se integre discretamente em todos os tipos de exteriores.
Design melhorado
Corresponder às expectativas da sociedade moderna
A unidade exterior integra-se perfeitamente graças à grelha frontal preta. As linhas horizontais da grelha ocultam o ventilador, tornando-o mais discreto. Na Europa, o design tem imensa importância. Por isso, a Daikin desenvolveu uma nova linha de unidades exteriores com um design melhorado. Os clientes investem nas habitações para as tornarem mais bonitas e mais sustentáveis, as bombas de calor têm de cumprir todos os requisitos.
Gama Daikin Altherma 3 R (Classes 11-14-16)
Como bombas de calor Daikin Altherma de terceira geração, as unidades interiores reúnem todas as melhorias de instalação e design, reconhecidas em 2018 com os prémios RedDot, iF e Plus X. As unidades interiores Daikin podem ser instaladas em diferentes locais, tais como garagens, caves, divisões utilitárias ou até cozinhas, integrando-se no design interior. As unidades também foram concebidas para facilitar o trabalho do instalador e assim contribuir para a sua tranquilidade!
Desempenho melhorado
A Daikin Altherma 3 R é a primeira bomba de calor refrigerante split de elevada capacidade, de 11 a 16 kW, com fluido frigorigéneo R-32 que proporciona arrefecimento e aquecimento! Oferece conforto durante todo o ano, graças ao seu desempenho melhorado:
- Eficiência energética até A+++ para aquecimento ambiente
- Eficiência energética até A+ para água quente sanitária
- Funcionamento até -25ºC de temperatura exterior
- Temperatura de impulsão da água até 60ºC
- Adequado para renovações recentes ou novas construções
Aplicação Onecta, com controlo por voz
- Controlo do seu sistema em casa ou remotamente, através do telemóvel
- Controlo do seu sistema com comandos por voz
- Integração com Assistente Google e Amazon Alexa
- Programação diária e modo férias
- Controlo de várias unidades
- Monitorização do consumo de energia