Skip to main content

Aplicações Daikin

Sempre em controlo. Controle a sua climatização a partir de qualquer lugar, a qualquer momento.

O Daikin Onecta tem agora disponível a funcionalidade de múltiplas casas e múltiplos utilizadores em Beta

Logótipo do Daikin Residential Controller

App Onecta

Disponível para produtos de aquecimento e ar condicionado

Basta ligar a unidade à sua rede doméstica (cabo ou WLAN) e transferir a aplicação para alterar o termóstato, programar temperaturas e analisar o consumo de energia. A aplicação Onecta é compatível com os seus sistemas de aquecimento e ar condicionado.

NOVIDADE: funcionalidades de controlo por voz disponíveis com Alexa e Google Home

*) As funcionalidades disponíveis na aplicação podem variar consoante o tipo de sistema e de unidade interior de que dispõe.

Ilustração da ligação entre as unidades Daikin e o Daikin Residential Controller.

Aplicação Onecta
Aquecimento e ar condicionado

Definições de aquecimento e ar condicionado no Daikin Residential Controller

Aplicação Onecta
Aquecimento e ar condicionado

Controle a climatização

Este ecrã apresenta uma descrição geral do seu edifício e permite o acesso a várias funcionalidades para controlar a climatização interior. Também pode controlar até 50 unidades em simultâneo para os sistemas de ar condicionado.

*) As funcionalidades disponíveis na aplicação podem variar consoante o tipo de sistema e de unidade interior de que dispõe.

Controlo por voz

Controle o sistema e usufrua do máximo conforto utilizando apenas a sua voz.​

Através do Amazon Alexa ou do Google Assistant, pode controlar as principais funções como o set point de temperatura, modo de funcionamento, velocidade do ventilador e muito mais!​
​
*) Esta funcionalidade apenas está disponível para a aplicação Daikin Onecta

** Apenas disponível nos seguintes países: Espanha, UK, França, Alemanha e Itália

Divisões individuais

Utilizando o termostato interativo, pode controlar a temperatura, o modo de funcionamento e programar ações para divisões individuais.

*) As funcionalidades disponíveis na aplicação podem variar consoante o tipo de sistema e de unidade interior de que dispõe.

Controlador de arrefecimento no Daikin Residential Controller

Aplicação Onecta
arrefecimento

Controlador de aquecimento no Daikin Residential Controller

Aplicação Onecta
aquecimento

Temporização no Daikin Residential Controller

Aplicação Onecta
aquecimento e ar condicionado

Temporização

Crie diferentes programações com até 6 ações por dia para 7 dias e ative modos de funcionamento específicos. Temporização para água quente.

*) As funcionalidades disponíveis na aplicação podem variar consoante o tipo de sistema e de unidade interior de que dispõe.

Utilização de energia

Monitorize o consumo de energia da sua unidade* para aumentar as poupanças de energia. Os gráficos e ícones intuitivos ajudam a determinar onde é possível poupar. Visite esta página para explorar que unidades interiores são compatíveis com esta funcionalidade.

*) As funcionalidades disponíveis na aplicação podem variar consoante o tipo de sistema e de unidade interior de que dispõe.

*Esta funcionalidade apenas está disponível para algumas unidades interiores

Descrição geral do consumo de energia no Daikin Residential Controller

Aplicação Onecta
Aquecimento e ar condicionado

Transferir a aplicação

Ícone da aplicação do controlador de aquecimento online da Daikin

Tutoriais de instalação e configuração

Como adicionar a Daikin Altherma 3 na app Onecta

Instalar, configurar e utilizar a Onecta com o Google Home e Assistente Google

Como instalar e adicionar unidades na app Onecta

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?