Skip to main content

Daikin Altherma ST

A Daikin disponibiliza 2 tecnologias de energia solar térmica – o sistema Solar mais tradicional pressurizado, e o Sistema Solar Drain-Back, oferecendo as melhores soluções tanto para moradias como para edifícios de habitação coletiva.

Sistemas Solares Térmicos

A energia Solar térmica é a opção mais económica de produzir a água quente sanitária (AQS), principalmente em países como Portugal que disponibiliza este recurso em abundância de forma gratuita.

A sua instalação é recomendada nas novas construções, como principal fonte renovável de produção de AQS e pode representar poupanças de 80% ou mais nos custos de produção de AQS e dar ainda um significativo contributo para a redução dos custos do aquecimento ambiente no Inverno.

A Daikin disponibiliza o sistema solar térmico mais tradicional (Pressurizado), e o Sistema Drain-Back, o qual combina os seus coletores Solares com os Depósito da gama ECH2O, numa tecnologia que permite inúmeras vantagens face aos sistemas tradicionais, oferecendo soluções mais fiáveis, mantendo sempre o seu desempenho ao longo dos anos de funcionamento.

Coletores Solares

  • Coletores Solares Térmicos com absorsor de alta eficiência e estrutura isolada com acabamento negro de elevada durabilidade, para ótima conversão da radiação solar em água quente, de forma gratuita e limpa
  • Coletores solares compatíveis tanto com sistemas Drain-Back como com pressurizados
  • Versões de 2 e 2,6m2 de área de instalação vertical e horizontal, para integração perfeita em qualquer solução de arquitetura

Características e vantagens do sistema Solar Drain-Back

1. Proteção contra temperaturas extremas

Em períodos de elevada radiação solar no Verão, e nas noites mais frias no Inverno, o Sistema Solar Drain-Back esvazia a água dos coletores para o depósito de acumulação, evitando tanto o excesso de calor e pressão como o congelamento que originam frequentes avarias nos sistemas solares tradicionais pressurizados de circulação forçada.

2. Instalação mais fácil e barata

Sem necessidade de instalação de tubagem com soldaduras em Cobre, nem necessidade de liquido Glicol nem dos equipamento de segurança dos sistemas solares tradicionais - como os vasos de expansão, válvulas de seguranças e purgadores, no sistema Solar Drain-Back apenas necessita de conetar as ligações de aperto rápido dos Coletores Daikin ao Depósito da gama ECH2O, que inclui todos os acessórios de circulação e controlo integrados de forma compacta.

3. Maior durabilidade, com muito menos manutenção

O sistema Drain-Back não está constantemente sujeito a esforços de temperatura e pressões extremas que originam elevado desgaste da qualidade do Glicol e da funcionalidade dos acessórios do circuitos solares tradicionais. Assim evita a necessidade de manutenção anuais mais onerosas, bastando no caso do Solar Drain-back mantermos a limpeza periódica dos coletores (derivado dos pássaros, etc) para assegurar que os mesmos continuam a captar a radiação que o Solar, sem paragens, nem avarias.

4. Água Quente Sanitária mais limpa e higiénica

Os depósitos com a tecnologia ECH2O que a Daikin utiliza nos sistemas solares permitem produzir água quente sanitária de forma semi-instantânea, sendo somente aquecida quando é solicitada na torneira. Consegue-se assim uma maior poupança energética na produção da mesma água quente - quando comparado com sistemas de armazenamento tradicionais - mas acima de tudo consegue-se assegurar que a água quente produzida é mais higiénica, pois não é acumulada às temperaturas quentes que originam o desenvolvimento da bactéria Legionella logo não necessita obrigatoriamente de fazer a desinfestação periódica que os sistemas tradicionais de acumulação necessitam - para assegurar que a água está em condições de higiene para uma utilização segura.

 

Estação Solar Drain-Back

  • Grupo de enchimento e circulação do Sistema Solar Térmico Drain-Back
  • Central de Controlo para fácil ajuste de todos os parâmetros do sistema
  • Instalação fácil e compacta no depósito do sistema Solar Drain-back

Depósitos de Acumulação da gama ECH2O

  • Solução perfeita de acumulação de energia para produção de Água Quente Sanitária e Aquecimento ambiente e/ou Piscinas
  • Água Quente produzida de forma semi-instântanea, mais limpa (sem necessidade de descontaminação da bateria Legionella), e mais eficiente (sem necessidade de manter o depósito a elevadas temperaturas)
  • Sistema sem pressão, não necessita de vaso de expansão e é totalmente compatível com sistemas Solares tanto do tipo Drain-Back como pressurizados

Saber mais

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?