Controlo intuitivo com um design premium
- O formato circular oferece um design simples e elegante
- Interface intuitiva com controlo por botão tátil
- Com 85x85mm, este controlador compacto é compatível com caixas de instalação elétrica padrão
Tutoriais Madoka Assistant
Veja mais tutoriais
Permite efetuar definições avançadas e colocar em funcionamento facilmente através do smartphone
Três cores para se adaptar a qualquer design interior
Qualquer que seja o design interior, o controlador Daikin é a combinação perfeita.
O prateado oferece um toque adicional que sobressai em qualquer interior ou aplicação, e o preto é ideal para interiores mais escuros. O branco confere um aspeto elegante e moderno.
Saiba como é fácil utilizar o Madoka
Madoka Assistant, para a máxima facilidade de utilização
- Estabeleça ligação ao seu smartphone através de comunicação Bluetooth Low Energy
- A interface visual ajuda na programação, restrição de set point, e oferece outras definições para utilizadores avançados / gestores técnicos
- Colocação em funcionamento fácil e rápida para instaladores
* De momento, as funcionalidades do Madoka Assistant não são aplicáveis ao aquecimento residencial
Design galardoado
O Madoka recebeu um IF design award e Reddot Product Design Award pelo seu design inovador. Estes prémios representam duas das maiores e mais prestigiosas competições no mundo.
Fácil configuração de definições avançadas
A configuração e afinação do controlador é simples e ajuda a conseguir maiores poupanças energéticas e um maior conforto. O sistema consegue alojar até três programações de temperatura diferentes, e permite restringir funções de menu individualmente. Também permite definir a unidade exterior para um modo silencioso e monitorizar o consumo de energia.
Colocação em funcionamento fácil e rápida
Os instaladores podem definir rapidamente todos os parâmetros do sistema. A interface no smartphone permite trabalhar mais rapidamente, em comparação com a introdução das definições no próprio controlador.
Além disso, a leitura de erros é mais fácil, tornando a assistência mais rápida.
As configurações e programações podem ser guardadas no seu telemóvel e carregadas para vários controladores, permitindo poupar tempo e dinheiro!
Experimente a nossa aplicação
Madoka para aquecimento residencial
- O Madoka é compatível com a última geração da bomba de calor de ar para água Daikin Altherma 3
- Tal como o Madoka, a Daikin Altherma de terceira geração também está equipada com um Daikin Eye, para poder consultar rapidamente o estado do sistema