Daikin, a primeira empresa no mundo a apresentar uma nova geração da série de chillers scroll de condensação a ar com fluido frigorigéneo R-32.
A Daikin é líder em tecnologia de chillers e apresenta agora mais uma inovação com a nova geração de chillers de condensação a ar com fluido frigorigéneo R-32, expandindo a sua gama Bluevolution para maiores capacidades.
Porque é que a Daikin introduziu os modelos R-32?
O potencial de aquecimento global do fluido frigorigéneo R-32 é de 675, o que representa apenas um terço do potencial do fluido frigorigéneo R-410 frequentemente utilizado. Graças à menor classificação de inflamabilidade (insere-se na categoria A2L da ISO817), o fluido frigorigéneo R-32 pode ser utilizado em segurança em muitas aplicações, incluindo sistemas de água arrefecida. Uma vez que é um fluido frigorigéneo de um único componente, o R-32 é também mais fácil de reciclar e reutilizar, mais uma vantagem ambiental a seu favor.
Porquê escolher a
série de chillers EWAT-B?
- Eficiência superior, SEER até 4,7.
- Superar os requisitos Eco-design para 2021!
- Fluido frigorigéneo ecológico → O primeiro no mercado
- Novos compressores scroll e permutadores de calor otimizados para R-32
- O potencial de aquecimento global (GWP, Global Warming Potential) do fluido frigorigéneo R-32 é de 675, o que representa apenas um terço do potencial do fluido frigorigéneo R-410 frequentemente utilizado
- O fluido frigorigéneo R-32 de baixo GWP insere-se na categoria A2L da ISO817 e pode ser utilizado em segurança em muitas aplicações, incluindo sistemas de água arrefecida
- Uma vez que é um fluido frigorigéneo de um único componente, o R-32 é também mais fácil de reciclar e reutilizar, mais uma vantagem ambiental a seu favor
- Vasta gama de capacidades: 80 – 700 kW
- Bobina de condensação microcanal, para uma carga de fluido frigorigéneo reduzida
- Versões de eficiência Silver e Gold
- 3 configurações sonoras
- Compatibilidade total com Daikin on Site
- Novas configurações de kit hidrónico (bomba simples e dupla, depósito de inércia, VFD)
- Sobreposição de versão de circuito simples e duplo entre 150 kW e 350 kW
›› As unidades de circuito simples englobam 2 ou 3 compressores
›› As unidades de circuito duplo englobam 4, 5 ou 6 compressores - Vastas listas de opções
- Opção de modulação da velocidade do ventilador (VFD)
Duas disposições diferentes
Disposição em V simples
›› Disposição de baixo perfil
›› Maior flexibilidade: nova configuração
sonora intermédia para as versões Silver
e Gold
Disposição em V modular
›› Nova disposição
›› Melhor eficiência em carga parcial (SEER)
vs. geração anterior:
›› +4% com organização
standard
›› +7% com opção de ventilador VFD
Novas opções de free cooling sem glicol na gama de chillers EWAT~B:
- Migração para free cooling – Ligeira
- Migração para free cooling – Completa
- Migração para free cooling – Completa com kit hidrónico
Migração para free cooling – Ligeira:
Uma vez ativada, esta solução permite a migração natural do fluido frigorigéneo do evaporador para o condensador, contornando simultaneamente os compressores e a válvula de expansão. Graças ao design dos permutadores, com quedas de pressão extremamente baixas, esta solução não requer dispositivos adicionais para bombear o fluido frigorigéneo, uma vez que utiliza o princípio de migração natural. A capacidade free cooling atingível corresponde a 25% da capacidade de arrefecimento nominal da unidade.
Migração para free cooling – Completa:
Inclui um evaporador inundado adicional por circuito paralelamente ao permutador de calor de placas standard, o que permite uma melhoria dos desempenhos.
Esta solução utiliza o mesmo princípio da migração ligeira mas, ao estar equipada com um evaporador de "estrutura e tubo" adicional para o permutador de água, permite atingir uma maior capacidade. Graças ao design dos permutadores, com quedas de pressão extremamente baixas e maior distância na quota do condensador para o evaporador, esta solução consegue proporcionar uma capacidade free cooling equivalente a 75% da capacidade nominal da unidade.
Migração para free cooling – Completa com kit hidrónico:
Inclui a migração para free cooling completa e tubagem de distribuição do lado da água que permite a comutação automática do caudal de água entre o arrefecimento mecânico e o permutador de calor free cooling. A presença da tubagem adicional pode afetar a área útil de cobertura da unidade.
Vastas listas de opções
Incluindo as novas opções:
- Depósito de inércia
Depósito de inércia montado na unidade disponível em toda a gama, para uma solução "plug and play".
- Recuperação de calor parcial
Introdução do controlo da condensação, que permite manter a capacidade de recuperação de calor a temperaturas ambiente inferiores, com a unidade a funcionar em plena carga
| Recuperação de calor a 35 °C de temp. ambiente | Recuperação de calor a 20 °C de temp. ambiente | |
| Atual | ~ 15% | ~ 3% |
| Nova | ~ 15% | ~ 15% |
- Bombas VFD e controlo do caudal variável
› Controlo da velocidade da bomba variável através de sinal de 0-10 volts externo
› Gestão da velocidade da bomba para "termóstato ligado" e "termóstato desligado"
› Controlo do caudal principal variável
Conetividade
mAP
›› App para Android
›› Replicar o controlador da unidade
›› Operar a unidade através de um dispositivo remoto (tablet, smartphone, PC)
›› Brevemente disponível na PlayStore
Opção de ecrã tátil portátil
›› Visor de 10”
›› Ecrã tátil
›› Rede: Sem fios, Bluetooth, GPS, GSM, ecc…
›› Interface: Cartão SIM, RJ45, RS232, USB, HDMI, áudio
Daikin on Site
Compatibilidade total com a plataforma baseada em nuvem Daikin on Site, que permite uma série de funcionalidades avançadas, entre as quais:
›› Monitorização remota
›› Otimização do sistema
›› Manutenção preventiva
Acesso remoto com um clique através de modem GSM ou LAN
Saber mais
-
EWAT-B-_ECPEN18-406_Product profile_EnglishPDF | 880.93KB