Eficiente na limpeza do ar e na remoção de:
Vírus
Alergénios
Partículas de pó
Odores
Testado e certificado oficialmente por
99,98% dos coronavírus removidos em 2,5 minutos*
Conforme testado pelo Institut Pasteur de Lille
De acordo com os testes efetuados no laboratório do Instituto Pasteur de Lille, os purificadores de ar da Daikin removem mais de 99,98% do coronavírus humano HCoV-229E no espaço de 2,5 minutos*. Este vírus é da mesma família do SARS-CoV-2, o coronavírus responsável pela pandemia da COVID-19.
As unidades também foram avaliadas como 99,93% eficientes contra o vírus H1N1 no espaço de 2,5 minutos*.
H1N1 é o vírus responsável pela gripe comum. Isto significa que os purificadores de ar da Daikin são uma medida adicional no combate contra doenças respiratórias. Os nossos purificadores "plug-and-play" compactos, cuja eficiência é obtida através da combinação do filtro HEPA eletrostático de alto desempenho, que capta o vírus, seguido da exposição intensa à tecnologia Flash Streamer patenteada da Daikin, que remove o vírus, podem contribuir substancialmente para reduzir o risco de transmissão de vírus respiratórios.
Eficiente contra alergénios, conforme reconhecido pela BAF (British Allergy Foundation)
O selo de qualidade Allergy UK assegura que o produto é eficaz na redução de pequenas partículas que podem incluir alergénios, bactérias e vírus.
A aptidão para alergias deste produto/serviço é certificada pela Fundação Europeia para Investigação de Alergias (ECARF)
Um painel consultivo independente composto por 15 cientistas e especialistas técnicos de renome internacional desenvolveu os critérios que a ECARF utiliza para avaliar os diferentes grupos de produtos. Estes incluem valores-limite e critérios de exclusão que tornam uma reação alérgica extremamente improvável. Os critérios são atualizados regularmente de acordo com as mais recentes descobertas científicas. Um produto recebe o selo de qualidade quando é possível provar, através de auditorias ou estudos, que os critérios são cumpridos. Os purificadores de ar da Daikin passaram estes testes e podem ser considerados aptos para alergias.
*O dispositivo Daikin MCK55WVM (nome comercial MCK55W), testado pelo Instituto Pasteur de Lille, remove 99,996% do coronavírus humano HCoV-229E no espaço de 2,5 minutos à velocidade "turbo" em condições de laboratório (câmara estanque com um volume interno de 0,47 m3, sem renovação de ar). O coronavírus humano HCoV-229E é diferente do vírus responsável pela COVID-19, o SARS-CoV-2, mas pertence à mesma família de coronavírus. | O dispositivo Daikin MC55WVM (nomes comerciais MC55W/VB), testado pelo Instituto Pasteur de Lille, remove 99,98% do coronavírus humano HCoV-229E no espaço de 2,5 minutos à velocidade "turbo" em condições de laboratório (câmara estanque com um volume interno de 1,4 m3, sem renovação de ar). O coronavírus humano HCoV-229E é diferente do vírus responsável pela COVID-19, o SARS-CoV-2, mas pertence à mesma família de coronavírus. | O dispositivo Daikin MCK55WVM (nome comercial MCK55W), testado pelo Instituto Pasteur de Lille, remove 99,986% do vírus Influenza A subtipo H1N1 no espaço de 2,5 minutos à velocidade "turbo" em condições de laboratório (câmara estanque com um volume interno de 0,47 m3, sem renovação de ar). | O dispositivo Daikin MC55WVM (nomes comerciais MC55W/VB), testado pelo Instituto Pasteur de Lille, remove 99,93% do vírus Influenza A subtipo H1N1 no espaço de 2,5 minutos à velocidade "turbo" em condições de laboratório (câmara estanque com um volume interno de 0,47 m3, sem renovação de ar).
Instituto Pasteur de Lille atesta a eficácia dos purificadores de ar da Daikin contra os vírus respiratórios
Segundo os testes realizados nos laboratórios do Instituto Pasteur de Lille, os purificadores de ar da Daikin eliminam mais de 99,98% do coronavírus humano HCoV-229E em 2,5 minutos. Este vírus é da mesma família do SARS-CoV-2, o coronavírus responsável pela pandemia de COVID-19.
Estas unidades também foram avaliadas como tendo uma eficácia de 99,93% contra o vírus H1N1 em 2,5 minutos. O H1N1 é o vírus que causa a gripe comum.
Isto significa que os purificadores de ar da Daikin são uma medida adicional no combate às doenças respiratórias. O purificador compacto "plug-and-play" pode contribuir fortemente para a redução do risco de transmissão de vírus respiratórios.
* Resultados detalhados do teste por tipo de purificador do ar da Daikin:
- "O aparelho MCK55WVM da Daikin (nome comercial MCK55W), testado pelo Instituto Pasteur de Lille, elimina 99,996% do coronavírus humano HCoV-229E em 2,5 minutos em funcionamento com velocidade 'turbo' em condições laboratoriais (em câmara estanque ao ar com volume interior de 0,47 m3, sem renovação do ar). O coronavírus humano HCoV-229E é diferente do vírus responsável pela COVID-19, o SARS-CoV-2, mas pertence à mesma família dos coronavírus."
- "O aparelho MC55WVM da Daikin (nomes comerciais MC55W/VB), testado pelo Instituto Pasteur de Lille, elimina 99,98% do coronavírus humano HCoV-229E em 2,5 minutos em funcionamento com velocidade 'turbo' em condições laboratoriais (em câmara estanque ao ar com volume interior de 1,4 m3, sem renovação do ar). O coronavírus humano HCoV-229E é diferente do vírus responsável pela COVID-19, o SARS-CoV-2, mas pertence à mesma família dos coronavírus."
- "O aparelho MCK55WVM da Daikin (nome comercial MCK55W), testado pelo Instituto Pasteur de Lille, elimina 99,986% do vírus influenza A do subtipo H1N1 em 2,5 minutos em funcionamento com velocidade 'turbo' em condições laboratoriais (em câmara estanque ao ar com volume interior de 0,47 m3, sem renovação do ar)."
- "O aparelho MC55WVM da Daikin (nomes comerciais MC55W/VB), testado pelo Instituto Pasteur de Lille, elimina 99,93% do vírus influenza A do subtipo H1N1 em 2,5 minutos em funcionamento com velocidade 'turbo' em condições laboratoriais (em câmara estanque ao ar com volume interior de 0,47 m3, sem renovação do ar).
Conheça os nossos purificadores de ar
Purificador de ar com tecnologia Streamer
A nossa tecnologia Streamer filtra as partículas transportadas pelo ar que podem representar graves riscos para a saúde.
Área purificada: 41 m2 / 82 m2
Purificador de ar Ururu com Streamer
O purificador de ar Daikin Ururu purifica e humedece o ar dentro da sua casa. Basta encher ocasionalmente o depósito de 2,7 l e irá humidificar a divisão com um caudal máximo de 500 ml/h.
Área purificada: 41 m2 / 82 m2 | Área humidificada: 23 m2
Purificador de ar com tecnologia Streamer
A nossa tecnologia Streamer filtra as partículas transportadas pelo ar que podem representar graves riscos para a saúde.
Área purificada: 23 m2 / 46 m2
- Promova um sistema imunitário saudável
- Controle a sua humidade
- Proteja aqueles que ama
- Ar novo
Respire ar limpo e saudável
Os purificadores de ar Daikin reduzem os sintomas de asma e alergia removendo as partículas de pó e o pólen do ar, e protegem a sua saúde filtrando bactérias e vírus transportados pelo ar.
Respire ar limpo e saudável
Os purificadores de ar da Daikin reduzem os sintomas de asma e alergia removendo as partículas de pó e o pólen do ar.
A tecnologia Streamer* da Daikin decompõe, por oxidação, as substâncias nocivas retidas no filtro, tais como vírus, bactérias, pólen e esporos de fungo.
(*) A tecnologia Flash Streamer não deve ser usada para efeitos médicos.
A humidade é essencial para uma pele saudável
O elegante depósito de água do purificador de ar humidificador introduz humidade no ar quando está demasiado seco e elimina o problema das mãos secas ou de acordar com a garganta irritada.
Função de humidificação disponível apenas no modelo MCK55W.
Manter o ar interior fresco é essencial para a sua saúde
Segundo a Allergy UK, atualmente as pessoas passam, em média, 90% do seu tempo no interior. Por esse motivo, uma boa qualidade do ar interior é essencial para a saúde.
Ar interior puro é especialmente importante para os grupos mais vulneráveis, como pessoas muito jovens ou muito idosas, assim como aqueles que sofrem de doenças respiratórias e alergias.
Mantenha o seu ar a cheirar a fresco
Os nossos purificadores de ar controlam os odores para que a sua casa tenha um cheiro a frescura e limpeza. O purificador de ar da Daikin foi concebido para lidar com partículas nocivas, assim como com pó, odores, bactérias, pelos de animais, bolores, ácaros e outros alergénios, deixando o ar interior limpo e saudável.
Como é que os nossos purificadores de ar proporcionam estas vantagens?
A abordagem “Catch & Clean” de 3 passos exclusiva da Daikin para a decomposição de substâncias nocivas
1 Retorno potente
Absorve o ar numa área mais ampla e a partir de 3 direções.
2 Captura eficaz dos poluentes
Captura eficazmente o pó e os poluentes com um filtro HEPA eletrostático.
3 Decomposição
Utiliza a tecnologia Streamer da Daikin para decompor, por oxidação, as substâncias nocivas retidas no filtro.*
* Substâncias incluindo vírus1, bactérias2, pólen3, fungos de bolor4
Nota:
1 Organização responsável pelos testes: Kitasato Research Center for Environmental Science; certificado do resultado do teste 21_0026 (emitido pela mesma organização); resultado da experiência: 99,9% de remoção dos vírus A-H1N1 após 1 hora.
2 Organização responsável pelos testes: Japan Food Research Laboratories. Número de teste: 15044988001-0201. Método de teste: anexação de uma peça de teste inoculada com líquido bacteriano no lado a montante de um filtro de recolha de pó instalado num purificador de ar e operação do mesmo numa área de teste de 25 m³. Contagem do número de bactérias vivas após 5 horas. Resultado do teste: redução em mais de 99% em 5 horas. Unidade de teste: testado com MCK55S (modelo japonês), um modelo equivalente à série MCK55W (operação turbo).
3 Vários alergénios foram irradiados através da tecnologia Streamer Discharge e a divisão de proteínas nos alergénios foi verificada utilizando o método ELISA, cataforese ou um microscópio eletrónico (investigação conjunta com a Wakayama Medical University). Exemplo de teste: "pólen de cedro japonês Cryj-1"; resultado do teste: 99,6% ou mais decomposto e removido em 2 horas.
4 Organização responsável pelos testes: Japan Food Research Laboratories. Número de teste: 204041635-001. Resultado do teste: 99,9% ou mais esporos de fungo (Cladosporium) decompostos e removidos em 24 horas.
Humidificação potente para proteção contra secura do ar e vírus
- Protege a pele, a garganta e as narinas contra a secura.
- Protege contra vírus mantendo a humidade adequada na divisão.
- Mantém os níveis de humidade na divisão confortáveis (40 a 60% de HR)
- A tecnologia Streamer elimina as bactérias no filtro de humidificação.
Filtro HEPA de alto desempenho para capturar as partículas finas de pó
Remove 99% das partículas com tamanho entre 0,1 μm e 2,5 μm
O filtro recolhe eficazmente o pó com forças eletrostáticas. Não tende a ficar obstruído, ao contrário dos filtros HEPA não eletrostáticos, que recolhem as partículas apenas pela finura da rede.
Filtro HEPA eletrostático
Remove 99,97% das partículas finas de 0,3 μm. A própria fibra do filtro é carregada com eletricidade estática e recolhe as partículas de forma eficaz. Não fica obstruído facilmente, causando uma baixa perda de pressão.
Como tal, permite que uma maior quantidade de ar passe pelo filtro.
VS.
O filtro consegue purificar uma maior quantidade de ar!
Filtro não eletrostático
Uma vez que captura as partículas apenas com base no tamanho da rede, é necessário tornar a rede mais fina, o que faz com que obstrua facilmente e cause uma elevada perda de pressão.
Compacto, eficaz e silencioso graças a uma estrutura nova e inovadora
Os purificadores de ar da Daikin estão equipados com tecnologia Streamer