Skip to main content

Campanha de Aquecimento

Campanha de Aquecimento

Aproveite a campanha de Aquecimento da Daikin na compra da bomba de calor Daikin Altherma de alta temperatura!

Campanha válida de Outubro 2019 a 31 de Março 2020.

Reduza a fatura energética e aumente o conforto térmico na sua habitação, aproveitando 20% de desconto!

A bomba de calor Daikin Altherma, de alta temperatura, é a solução para o seu aquecimento central, ao produzir de forma eficiente, água quente até 80ºC. Substitui qualquer caldeira, sem necessidade de alterar a instalação e os radiadores existentes. Adicionalmente, oferece a segurança de não necessitar de combustão nem de chaminés de exaustão, e sem os incómodos reabastecimentos de gás ou gasóleo.
Visualize o folheto da campanha, aqui.


Preços e poupança conseguida
:

Para aproveitar a Campanha de Aquecimento


Para mais informações acerca das nossas soluções de aquecimento, clique aqui.

Daikin Altherma Alta Temperatura

Para saber mais acerca da unidade exterior, clique AQUI

Para saber mais acerca da unidade interior, clique AQUI

O sistema de aquecimento central da sua habitação não é composto por radiadores?
Temos igualmente em campanha outras soluções, ideais para piso radiante ou ventilo-convetores, que pode incluir também águas quentes sanitárias!
Obtenha mais informação aqui. 

Receba ainda 6 meses gratuitos de extensão de garantia no seu equipamento Daikin Altherma, entre outras vantagens da ferramenta on-line Stand By Me.

Tem uma questão?

Caso tenha questões relacionadas com as nossas soluções de Aquecimento e Água Quente Sanitária, ou tenha interesse em contactar um Instalador Daikin, fale connosco!

Anexos

Pretende obter mais informações?

Descubra todas as nossas soluções