Skip to main content
Daikin Altherma Split de alta temperatura

Daikin Altherma R HT - ERSQ-AV1

ERSQ-AV1

Características do produto

  • A unidade exterior retira o calor do ar exterior, mesmo a -20 ℃

Benefícios

  • Funcionamento garantido até -20 °C

    Funcionamento garantido até -20 °C

    O sistema Daikin Altherma adequa-se a todos os climas, mesmo aos invernos mais rigorosos com um intervalo de funcionamento até -20 °C

  • Inverter

    Inverter

    Os compressores inverter ajustam continuamente a velocidade do compressor às necessidades actuais. Menos arranques e paragens que consomem energia resultam num menor consumo (até 30%) e em temperaturas mais estáveis.

Documentação

Lamentamos, mas não foi encontrado nenhum documento

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?