Skip to main content

Água quente e aquecimento eficientes para a sua casa

Com vasta experiência no desenvolvimento das tecnologias mais eficientes em termos energéticos, as nossas soluções de aquecimento e água quente sanitária são alimentadas por fontes de energia renovável e tradicional.

Bomba de calor híbrida para aquecimento Daikin

Crie a sua própria solução

Com soluções personalizáveis, oferecemos sistemas de aquecimento e água quente sanitária personalizados de acordo com o seu orçamento e necessidades. Desde fontes de energia renovável a tradicional, ajudamo-lo a encontrar a melhor solução para a sua casa.

Tire partido de várias fontes de energia renovável e tradicional para aquecer o seu espaço.

Desde energia renovável, tal como ar, água, solo, solar e híbrida (gás e bomba de calor), a fontes tradicionais tais como o gás.

Porquê gastar quando pode poupar?

Todas as nossas soluções de água quente e aquecimento têm a eficiência energética mais elevada do mercado. Melhore ainda mais a sua eficiência energética ligando a uma solução solar. É simples; poupa energia e dinheiro a longo prazo.

Controle a sua climatização com a Daikin

Controle a sua climatização a partir de qualquer lugar e a qualquer momento com o nosso controlador online inteligente.

Soluções sustentáveis

A nossa vasta gama de fontes de energia e combinações híbridas garante que pode ter a solução de aquecimento e água quente sanitária mais eficiente em termos energéticos para as suas necessidades e casa. As soluções de aquecimento Daikin proporcionam aquecimento e água quente sanitária extraindo energia de uma gama de recursos renováveis, incluindo ar, água, solo e sol ou otimizando a eficiência de gás com a tecnologia de condensação da Daikin.

4 elements icon

Encontre a solução Daikin perfeita para a sua casa

  • Bomba de calor ar-água Daikin Altherma de baixa temperatura

    • Para aquecimento, água quente sanitária e arrefecimento
    • Alimentada por 75% de ar e 25% de eletricidade
    • Apoio solar opcional
    • Ideal para casas novas e edifícios ecológicos
  • Bomba de calor ar-água Daikin Altherma de alta temperatura

    • Para aquecimento e produção de água quente sanitária
    • Alimentada por 65% de ar e 35% de eletricidade
    • Apoio solar opcional
    • Liga ao sistema de tubagem existente e radiadores de alta temperatura
    • Ideal para renovações e para substituir caldeiras antigas
  • Bombas de calor ar-ar

    • Para aquecimento e arrefecimento
    • Alimentada por 80% de ar e 20% de eletricidade
    • Ideal para casas novas, edifícios ecológicos e para substituir sistemas elétricos antigos
  • Bomba de calor Daikin Altherma geotérmica

    • Para aquecimento e água quente sanitária
    • Alimentada por 80% de energia geotérmica e 20% de eletricidade
    • Ideal para casas novas e renovações onde está disponível terreno
  • Caldeira híbrida Daikin Altherma

    • Para aquecimento, água quente sanitária e arrefecimento
    • Alimentada por uma combinação ideal de ar, eletricidade e gás dependendo das condições sazonais e preços da energia
    • Ideal para renovações e para substituir caldeiras a gás antigas
  • Bomba de calor para água quente sanitária Daikin ECH₂O

    • Para água quente sanitária
    • Alimentada principalmente por ar e energia solar
    • O apoio elétrico está disponível quando necessário
    • Ideal para substituir o depósito elétrico de água quente
  • Caldeira de condensação a gás

    • Para aquecimento e água quente sanitária
    • Alimentação a gás
    • Apoio solar opcional
    • Ideal para renovações e para substituir caldeiras a gás antigas
  • Convetor para bomba de calor

    • Para aquecimento e arrefecimento
    • Pode combinar-se com a tubagem sob o pavimento
    • Pode substituir radiadores antigos
    • Combinação ideal com bombas de calor
    • Menos ruído
    • Dimensões reduzidas
  • Depósitos de água quente sanitária

    • Água quente a qualquer altura
    • Depósito em aço inoxidável
    • A inércia térmica usa energia solar

Configurações de aquecimento de água quente

Existem dois sistemas disponíveis no mercado e é importante identificar qual solução é a melhor para as suas necessidades.

Inércia térmica
Daikin Altherma ST

Inércia térmica
  • Compatível com qualquer tipo de sistema de aquecimento
  • Água quente e segura com depósito antilegionela
  • Ligue os painéis solares para aquecer a água e armazene-a para utilização posterior
  • Criado como compatível com rede inteligente para produzir e armazenar água quente em períodos de tarifa de baixo consumo energético

Depósitos em
aço inoxidável

Depósito de água quente sanitária
  • O isolamento de alta qualidade reduz a perda de calor a um mínimo
  • Dentro dos intervalos necessários, a unidade interior pode aquecer a água até 60 °C para evitar o risco de desenvolvimento de bactérias
  • Aumento eficiente da temperatura, de 10 °C a 50 °C em apenas 60 minutos
  • Disponível como uma solução integrada com uma bomba de calor, caldeira a gás ou depósito separado

Poupanças de água quente com energia solar

Reduza os custos de energia tirando partido da energia renovável do sol. Os nossos painéis solares são fáceis de instalar e produzem até 70% da energia de que as bombas de calor e as caldeiras de água quente necessitam. Igualmente disponíveis para todos os tipos de edifícios, os nossos sistemas solares de água quente acomodam casas pequenas e grandes. Escolha entre um sistema de água quente sem pressão ou pressurizado.

Pressureless working illustration

Inércia térmica ECH2O despressurizado (Drain-back)

  • Ideal para casas novas
  • Desempenho energético superior ao dos sistemas pressurizados
  • Exige uma ligação vertical direta do depósito aos coletores solares
  • Se não houver sol, o sistema drena automaticamente para evitar tubos congelados
Pressurized working illustration

Inércia térmica ECH2O pressurizado

  • Ideal para renovações e casas existentes
  • Possibilidade de utilizar circuitos de tubagem mais extensos para ligar o depósito aos coletores solares
  • Enchimento com água e anticongelante para evitar tubos congelados
  • O sistema é pressurizado e vedado para sua segurança

Stand by Me

Usufrua de uma extensão de garantia no seu equipamento Daikin Altherma e acompanhe os processos de manutenção na ferramenta online Stand By Me, entre outras vantagens!

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?