Skip to main content

Daikin Altherma R Híbrida

A nossa caldeira híbrida combina uma bomba de calor e caldeira de condensação a gás para otimizar a eficiência energética independentemente das temperaturas exteriores.

bomba de calor híbrida aquecimento
bomba de calor híbrida aquecimento

Aquecimento

Uma caldeira híbrida Daikin Altherma determina automaticamente a combinação de aquecimento mais económica e eficiente em termos energéticos.

bomba de calor híbrida água quente
bomba de calor híbrida água quente

Conforto ideal

Todos os sistemas de aquecimento foram concebidos para funcionar tão bem que se esquecerá da sua presença. Os controlos inteligentes e o funcionamento silencioso tornam as soluções Daikin a companhia perfeita para viver...

bomba de calor híbrida arrefecimento
bomba de calor híbrida arrefecimento

Arrefecimento

Integre arrefecimento para uma solução completa que se integra perfeitamente com a tubagem e cablagem existentes.

A combinação ideal

A nossa caldeira híbrida Daikin Altherma combina tecnologia de bomba de calor ar-água renovável com uma caldeira de condensação de gás, para garantir a eficiência mais elevada. A programação inteligente ajuda a poupar até 35% mais energia do que uma caldeira de condensação tradicional durante a combinação mais económica e eficiente em termos energéticos com base nos preços da energia, temperaturas exteriores e capacidade de aquecimento interior.

A combinação ideal
Apoiadas por energia renovável

Apoiadas por energia renovável

Ao extrair energia do ar, a nossa caldeira híbrida Daikin Altherma utiliza uma combinação ideal de energia renovável e tradicional para aquecer e fornecer água quente para a sua casa. Ao trabalhar no modo de bomba de calor, o sistema é alimentado por energia renovável do ar e pode obter eficiência energética A++.

Tecnologia de condensação patenteada para aquecimento e água quente

Criada com o nosso exclusivo permutador de calor duplo, a caldeira híbrida Daikin Altherma utiliza tecnologia de condensação para produzir aquecimento e água quente sanitária 10 a 15% mais eficientemente do que as caldeiras de condensação a gás tradicionais.

Tecnologia de condensação patenteada para aquecimento e água quente
Instalação fácil e acessível

Instalação fácil e acessível

As caldeiras híbridas são ideais para renovações e para substituir caldeiras antigas. O design compacto da caldeira híbrida Daikin Altherma exige espaço mínimo de instalação e integra-se perfeitamente com a tubagem e radiadores existentes. Desta forma, pode desfrutar da eficiência energética de uma bomba de calor sem ter que substituir o sistema inteiro.

Stand by Me

Usufrua de uma extensão de garantia no seu equipamento Daikin Altherma e acompanhe os processos de manutenção na ferramenta online Stand By Me, entre outras vantagens!

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?