Skip to main content

Bomba de calor ar-água Daikin Altherma de alta temperatura

Substitua facilmente o seu sistema de aquecimento e água quente antigo pela nossa bomba de calor Daikin Altherma de alta temperatura eficiente em termos energéticos.

ar-água alta temperatura aquecimento de radiador
ar-água alta temperatura aquecimento de radiador

Aquecimento

As bombas de calor Daikin Altherma de alta temperatura aquecem, maioritariamente através da energia renovável do ar, tornando o aquecimento da sua casa um processo eficiente em termos energéticos.

Tecnologia de bomba de calor ar-água água quente

Água quente sanitária

Em conjugação com depósitos em inox ou depósitos em polipropileno (ECH2O), a Daikin Altherma de alta temperatura permite produção de águas quentes sanitárias.

bg-image

Arrefecimento

O novo Daikin Altherma 3 H HT de alta temperatura, solução reversível, permite a função de arrefecimento através da ligação às unidades interiores.

bg-image

Aumente a sua eficiência energética, mantendo os radiadores existentes

As bombas de calor ar-água de alta temperatura são ideais para renovações e para substituir caldeiras antigas. O design compacto da Daikin Altherma de alta temperatura exige espaço mínimo de instalação e integra-se perfeitamente com a tubagem e radiadores existentes. Desta forma, pode desfrutar da eficiência energética de uma bomba de calor sem ter que substituir o sistema inteiro.

Alimentadas por energia renovável

Ao extrair energia renovável do ar, as nossas Daikin Altherma de alta temperatura aquece e proporciona à sua casa com água quente de forma sustentável.

  • Alimentadas por 75% de energia renovável extraída do ar e 25% de eletricidade
  • Obtém a etiqueta de eficiência energética A+++ (Daikin Altherma 3 H HT)
  • Combine a sua bomba de calor com apoio solar para aumentar as suas poupanças na produção de energia de água quente

Poupanças de água quente com energia solar

Reduza os custos de energia tirando partido da energia renovável do sol. Os nosso painéis solares são fáceis de instalar e produzem até 70% da energia que as bombas de calor de água quente necessitam. Igualmente disponível para todos os tipos de edifícios, os nossos sistemas solares térmicos de água quente acomodam casas pequenas e grandes. Escolha entre um sistema de água quente despressurizado ou pressurizado.

 

Inércia térmica ECH2O sem pressão

  • Ideal para casas novas
  • Desempenho energético superior ao dos sistemas pressurizados
  • Exige uma ligação direta do depósito aos coletores solares
  • Se não houver sol, o sistema drena automaticamente para evitar tubos congelados

Inércia térmica ECH2O pressurizado

  • Ideal para renovações e casas existentes
  • Possibilidade de utilizar tubagens curvas para ligar o depósito aos coletores solares
  • Enchimento com água e anticongelante para evitar tubos congelados
  • O sistema é pressurizado e vedado para sua segurança
bg-image

Daikin Altherma HPC

O Daikin Altherma HPC é um convetor para bomba de calor que combina aquecimento e arrefecimento num só produto.

bg-image

Daikin Altherma UFH

Divisões bem iluminadas com grandes janelas, áreas amplas e variáveis e um clima sempre agradável: com os sistemas de piso radiante da Daikin, pode explorar ao máximo as suas ideias criativas.

Stand by Me

Usufrua de uma extensão de garantia no seu equipamento Daikin Altherma e acompanhe os processos de manutenção na ferramenta online Stand By Me, entre outras vantagens!

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?

Encontre mais informações

Centro de Experiência Virtual

Precisa de ajuda?