A quinta-essência da bomba de calor
A Daikin Altherma 3 H HT é um investimento ao nível do conforto e da poupança energética. Esta bomba de calor oferece aquecimento, arrefecimento e águas quentes sanitárias, com maior eficiência e de forma mais ecológica. É ideal para remodelações ou novas construções.
Design premiado
Além do bom desempenho, os clientes desejam também uma unidade com um aspeto que fique bem em qualquer espaço exterior. É por isso que a Daikin procurou criar uma máquina com funcionalidades técnicas fantásticas e um design versátil. Graças a estes esforços, a Daikin Altherma 3 H HT recebeu dois prestigiantes prémios de design.
O que é incrível no interior, deve ter um aspeto incrível no exterior…
Limpa, minimalista e descomplicada é a melhor forma de descrever a unidade exterior Daikin Altherma 3 H HT. Uma grelha horizontal preta cobre a placa frontal na totalidade, ocultando o ventilador e reduzindo o ruído de funcionamento. O acabamento mate reflete a cor da parede exterior, para ajudar a integrar a unidade em vários ambientes e paisagens.
Silêncio é conforto
No modo normal de funcionamento, o nível de pressão sonora da unidade exterior é 38 dBA (a 3 metros): algures entre o chilrear dos pássaros e uma biblioteca silenciosa. No modo de baixo ruído, a pressão sonora é reduzida para metade (35 dBA a 3 metros).
Ouça a Daikin Altherma 3 H HT em ação
Sabe como é medido o som?
A potência sonora é gerada pela própria unidade, independentemente da distância e do ambiente. A pressão sonora é o som detetado a uma determinada distância. Geralmente, a pressão sonora é calculada a uma distância da unidade entre 1 a 5 metros.
Desempenho excecional que vem do interior
A Daikin Altherma 3 H HT contém as tecnologias AVAC mais recentes, desenvolvidas na Europa para os climas europeus. Descubra as funcionalidades que destacam este produto dos restantes.
Fabricada com cuidado
1. Estrutura moderna
Os engenheiros da Daikin colaboraram com designers para dar uma nova vida à unidade exterior tradicional. Inspirada pelo excelente design das unidades interiores da Daikin, esta unidade exterior inclui uma placa frontal atrativa e linhas elegantes que permitem integrá-la facilmente no ambiente circundante.
2. Ventilador de alta capacidade
As unidades de alta capacidade tendem a funcionar com dois ventiladores, esta unidade exterior requer apenas um. O ventilador de maior dimensão melhora a circulação de ar, o que ajuda a obter um baixo ruído de funcionamento.
3. Novo compressor
A Daikin Europe colaborou com o Centro de Tecnologia e Inovação Daikin no Japão para desenvolver um compressor especial que oferece água a 70 °C. Esta bomba de calor de alta temperatura também é a primeira a utilizar R-32: um fluido frigorigéneo mais eficiente a nível energético com menos emissões de CO2 .
4. Isolamento resistente
O isolamento em 3 camadas e os apoios de borracha absorvem e isolam o som do compressor durante o seu funcionamento.
Vença o frio
A Daikin Altherma 3 H HT é uma solução de aquecimento renovável que funciona igualmente bem em climas frios e quentes. Em comparação com outros sistemas de aquecimento, esta gama utiliza o ar exterior para oferecer a capacidade correta de aquecimento e água quente, até temperaturas exteriores de -28°C.
Uma solução - Várias combinações
A gama inclui uma unidade exterior compatível com três unidades interiores diferentes, que podem ser
personalizadas para oferecerem aquecimento, arrefecimento e água quente sanitária.
Escolha a sua unidade interior
Descubra as três unidades interiores que fazem parte desta gama e as suas diferentes funcionalidades, que pode escolher para adequar a gama às suas necessidades climáticas.
1. Modelo de montagem na parede
Uma unidade compacta que oferece aquecimento e água quente sanitária, quando combinada com um depósito. Este modelo permite ainda, opcionalmente, função de arrefecimento.
2. Modelo com depósito de água quente sanitária em aço inox integrado
Uma unidade compacta com uma área de instalação reduzida de 595x625 mm. A unidade integra um depósito de 180 ou 230L para satisfazer a necessidade de água quente. Este modelo permite funções de aquecimento e, opcionalmente, de arrefecimento.
3. Modelo com depósito de água quente sanitária ECH2O integrado
A unidade ECH2O inclui um depósito de água quente sanitária em polipropileno de 300 ou 500L, que pode ser ligado a painéis solares térmicos. Este modelo permite também funções de aquecimento e arrefecimento.
Dois tipos de sistemas
Só aquecimento
Os sistemas Só Aquecimento estão disponíveis nas versões de parede (tipo 1) e com depósito em aço inox integrado (tipo 2).
Reversível
Se necessitar também de arrefecimento, além de aquecimento e água quente sanitária, a solução reversível é a mais indicada. Disponível para as três unidades interiores, este sistema permite inverter o funcionamento, por forma a fornecer arrefecimento em vez que aquecimento. Requer ligação a unidades ventilo-convetoras ou pavimento radiante.
Aplicação Daikin Onecta, com controlo por voz
- Controle o sistema de aquecimento em casa ou remotamente, através do smartphone
- Controle o sistema de aquecimento com comandos de voz
- Integração com o Google Assistant e o Amazon Alexa
- Outras funcionalidades incluem:
- Programação para uso diário ou modo de férias
- Controlar várias unidades/aumentar o desempenho
- Monitorizar o consumo de energia