- Aquecimento
- Água quente
Aquecimento
As bombas de calor extraem calor renovável do ar, tornando o aquecimento da sua casa um processo eficiente em termos energéticos.
Água quente
Ao utilizar apenas energia renovável do ar, a Daikin Altherma de alta temperatura podem aquecer a sua água quente até 80 °C.
Porquê escolher a bomba de calor de alta temperatura Daikin Altherma?
Porque é a solução perfeita para renovações quando requer um novo sistema de aquecimento
que seja compatível com a tubagem e os radiadores existentes
que substitua uma caldeira tradicional existente
que forneça aquecimento e água quente em casa
A bomba de calor de alta temperatura Daikin Altherma inclui uma unidade exterior que oferece eficiências sazonais elevadas e pode ser ligada a um sistema solar para a produção de água quente sanitária, originando poupanças adicionais.
Unidade interior e água quente sanitária
Pode ser empilhada sobre o depósito de água quente para poupar espaçoRadiadores de alta temperatura
Não é necessário substituir os radiadores existentesUnidade exterior
Unidade exterior compacta e silenciosa
Tecnologia de cascata
A nossa tecnologia em cascata produz água quente a altas temperaturas, utilizando energia renovável.
1. A unidade exterior extrai energia do ar e transfere-a para a unidade interior através do circuito de fluido frigorigéneo R-410A
2. A unidade interior aumenta a temperatura do fluido frigorigéneo através de um exclusivo circuito duplo R-410A/R-134a
3. O circuito de fluido frigorigéneo R-134a transfere o calor para a água no sistema
-
Daikin Altherma high temperature_ECPEN15-736_Product Catalogues_EnglishPDF | 311.30KB